(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯鉄封かん機

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

帯鉄封かん機

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
8,387円 ~ 9,346円
税込価格
9,226円 ~ 10,281円

【特長】・主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています・封かん部は...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    封かん機
  • 適合バンド:
    帯鉄
  • 適合バンド厚さ(mm):
    0.4~0.5
  • 質量(g):
    930.0
  • 全長(mm):
    335

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
適合バンド幅(mm)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
819-1341
4989999480818

1個

8,387( 9,226円 )

1日目

19
819-1342
4989999480825

1個

9,346( 10,281円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています
・封かん部は三山式です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

帯鉄封かん機

帯鉄封かん機

    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

        コイル封函機

        コイル封函機

          封函針

          封函針

            重梱包用バンド封かん機

            重梱包用バンド封かん機

              スチールバンド

              スチールバンド

                荷造機(帯鉄用)パーツ

                荷造機(帯鉄用)パーツ

                  ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

                  ステンレス三ツ爪バケットボルトナット

                    HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                    HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                      三ツ爪バケットボールトナット

                      三ツ爪バケットボールトナット

                        ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型

                        ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 立川ピン製作所 立川ピン製作所 司化成工業 アズワン トラスコ中山 スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ ストラパック
                          通常価格 8,387円 25,043円 19,610円 77,779円 11,787円 27,363円 4,465円 192円 829円 2,111円 15,560円 600,268円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   6日目   1日目~   9日目  
                          商品タイプ 封かん機 荷造機 荷造機 ステープラー ステープル針 封かん機 その他 その他 その他 - その他 封かん機
                          適合バンド 帯鉄 帯鉄 帯鉄 - - PPバンド・帯鉄 - - - - - -
                          適合バンド厚さ(mm) 0.4~0.5 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 930.0 1960.0 2200.0 - - - - - - - - -
                          全長(mm) 335 375 290 - - - - - - - - -

                          帯鉄封かん機のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          荷造り紐の封緘
                          評価 5.0満足度:5.02022/06/08
                          この商品は同時に購入した荷造り機の紐の封緘用として使用しています。使用について何も問題ないと思います。材質が鉄製だと思われますので錆の心配はありますが、機能的な部分の耐久性はあるとのことなので、使い続けたいと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました