(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,410円
税込単価
9,251円

【特長】・左右に伸ばすと立体的(六角状)な網目形状になります。・寸法が倍近くな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他緩衝材
  • 幅(mm):
    250
  • 長さ(m):
    300
  • 材質:
  • トラスココード:
    819-9219
  • 質量(kg):
    4800

(i)ご注意

  • 寸法は多少の誤差が生じます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP2530

1パック

1,000個入り

8,410( 9,251円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右に伸ばすと立体的(六角状)な網目形状になります。
・寸法が倍近くなるので包装し易くなります。
【用途】
・緩衝・養生材として。

(i)ご注意

  • 寸法は多少の誤差が生じます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)の型番MP2530のページです。
型番MP2530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

    クッションペーパー 25-30 100枚入

    クッションペーパー 25-30 100枚入

      ユタカメイク ウッドウールパッキン

      ユタカメイク ウッドウールパッキン

        ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

        ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

          JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)

          JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)

            約10mm 当て布団

            約10mm 当て布団

              積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

              積水 リサイクルペーパー 平版538X765 (500枚入)

                EPスペーサー グレー

                EPスペーサー グレー

                  当て板(発泡ポリエチレン)

                  当て板(発泡ポリエチレン)

                    不織布ロープ緩衝材

                    不織布ロープ緩衝材

                      紙パッキン 1kg クロ

                      紙パッキン 1kg クロ

                        約10mm 当て布団(滑り止め付)

                        約10mm 当て布団(滑り止め付)

                          紙パッキン 1kg オレンジ

                          紙パッキン 1kg オレンジ

                            メーカー 積水化学工業 シモジマ ユタカメイク ユタカメイク アサヒ(緩衝材) エスコ 積水化学工業 三甲 エスコ ユタカメイク シモジマ エスコ シモジマ
                            通常価格 8,410円 640円 600円 612円 2,250円 2,896円 8,544円 7,475円 5,670円 3,699円 2,689円 6,650円 1,933円
                            通常出荷日 4日目   6日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ その他緩衝材 - - その他緩衝材 - ふとん その他緩衝材 当て板 - - - ふとん -
                            幅(mm) 250 - - 300 - - 538 - - - - - -
                            長さ(m) 300 - - 0.25 - - 0.765 - - - - 1.8 -
                            材質 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-9219 - - - - - 819-9228 - - - - - -

                            積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました