(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ウッドウールパッキン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ウッドウールパッキン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600円
税込単価
660円

【特長】・色ムラが少なく、見た目が大変きれいです。・木に粘りがあり、弾力性があ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 可燃性があります。 火気の近くでご使用・保管はしないでください。 カビなどの原因となる可能性がある為、屋外で保管しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-399

10個

600( 660円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色ムラが少なく、見た目が大変きれいです。
・木に粘りがあり、弾力性があることが特長です。
・通気性や吸湿性などにおいても優れています。
【用途】
・ガラス・ビン・陶器などのこわれものの梱包緩衝材として。
・贈り物のラッピングに。
・手芸やホビーの材料に。
【商品仕様】
・内容量:約250g
・JANコード:4903599122015
・トラスココード:778-3868
・質量:260g
【材質/仕上】
・木

(i)ご注意

  • 可燃性があります。 火気の近くでご使用・保管はしないでください。 カビなどの原因となる可能性がある為、屋外で保管しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ウッドウールパッキンの型番A-399のページです。
型番A-399に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ウッドウールパッキン

ユタカメイク ウッドウールパッキン

    紙パッキン 1kg モモ

    紙パッキン 1kg モモ

      Jキルトフィットカバー

      Jキルトフィットカバー

        積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

        積水 メッシュペーパー250X300 (1000枚入)

          紙パッキン 1kg サクラ

          紙パッキン 1kg サクラ

            紙パッキン 1kg クロ

            紙パッキン 1kg クロ

              紙パッキン 1kg クリーム

              紙パッキン 1kg クリーム

                紙パッキン 1kg イニシャルCR

                紙パッキン 1kg イニシャルCR

                  JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)

                  JQキルト セーフティカバー(平あてぶとん)

                    プラスチック段ボール スミパネル

                    プラスチック段ボール スミパネル

                      紙パッキン 1kg ブルー

                      紙パッキン 1kg ブルー

                        紙パッキン 1kg オレンジ

                        紙パッキン 1kg オレンジ

                          紙パッキン 1kg クラフト

                          紙パッキン 1kg クラフト

                            メーカー ユタカメイク シモジマ アサヒ(緩衝材) 積水化学工業 シモジマ シモジマ シモジマ シモジマ アサヒ(緩衝材) 住化プラステック シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 600円 1,933円 3,374円 8,410円 1,933円 2,689円 1,933円 2,127円 2,250円 4,604円 1,933円 1,933円 1,933円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目   4日目   6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   1日目   6日目   6日目   6日目  

                            ユタカメイク ウッドウールパッキンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました