(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
612円
税込単価
673円

【特長】・紙でつくった緩衝材です。ジャバラ式に約2倍近く広がります。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他緩衝材
  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(m):
    0.25
  • JANコード:
    4903599120509
  • トラスココード:
    794-3466
  • 質量(g):
    240.000
  • 材質1:

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-200

1パック

50個入り

612( 673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙でつくった緩衝材です。ジャバラ式に約2倍近く広がります。
【用途】
・陶器、ガラス器等の緩衝、梱包
【商品仕様】
・幅(mm):300
・長さ(mm):250
・袋入数(枚):50
・ジャバラタイプ
・JANコード:4903599120509
・トラスココード:794-3466
・質量:240g
【材質/仕上】
・紙

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚の型番A-200のページです。
型番A-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚

    0.9x1.8m/約10mm 当て布団

    0.9x1.8m/約10mm 当て布団

      約4mm 当て布団(伸縮)

      約4mm 当て布団(伸縮)

        約5mm  当て布団

        約5mm 当て布団

          当て板(発泡ポリエチレン)

          当て板(発泡ポリエチレン)

            約10mm 当て布団

            約10mm 当て布団

              ユタカメイク ウッドウールパッキン

              ユタカメイク ウッドウールパッキン

                EPスペーサー グレー

                EPスペーサー グレー

                  EPネスティングスペーサー

                  EPネスティングスペーサー

                    紙パッキン 1kg グリーン

                    紙パッキン 1kg グリーン

                      約10mm 当て布団(滑り止め付)

                      約10mm 当て布団(滑り止め付)

                        ロジボード

                        ロジボード

                          クッションペーパー 25-30 100枚入

                          クッションペーパー 25-30 100枚入

                            メーカー ユタカメイク エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユタカメイク 三甲 三甲 シモジマ エスコ マルイチ シモジマ
                            通常価格 612円 4,220円 8,360円 2,180円 5,670円 2,896円 600円 7,475円 5,733円 1,933円 6,650円 2,449円 640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   6日目  
                            商品タイプ その他緩衝材 ふとん ふとん ふとん - ふとん - 当て板 - - ふとん - -
                            幅(mm) 300 900 - 900 - - - - 1000 - - - -
                            長さ(m) 0.25 1.8 - - - - - - 1.2 - 1.8 - -
                            JANコード 4903599120509 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 794-3466 - - - - - - - - - - - -

                            ユタカメイク 緩衝材 クッションペーパー 250×300 50枚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            紙製緩衝材・巻きダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました