(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR003
タフロング MF タフロング 3MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,832円
税込単価
15,215円

【特長】・両面に被膜があり、耐水性、耐ほこり付着に優れています【用途】・緩衝材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他緩衝材
  • 幅(mm):
    1000
  • 長さ(m):
    10
  • 材質1:
    EPDMスポンジ
  • 色:

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

TR003 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR003

3
4560191707943
3900
785-2991

1個

13,832( 15,215円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面に被膜があり、耐水性、耐ほこり付着に優れています
【用途】
・緩衝材に
・シール材やパッキンとしても使用可能

(i)ご注意

  • 画像は代表イメージ画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タフロングの型番TR003のページです。
型番TR003に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフロング

タフロング

    緩衝フォーム カットシートタイプ

    緩衝フォーム カットシートタイプ

      ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)

      ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)

        梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

        梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

          緩衝材 割れ防止シート

          緩衝材 割れ防止シート

            輸送用緩衝材

            輸送用緩衝材

              ミナフォーム(1束/100枚)

              ミナフォーム(1束/100枚)

                緩衝材 アスパックサラサラ(R)

                緩衝材 アスパックサラサラ(R)

                  緩衝フォーム(袋タイプ)

                  緩衝フォーム(袋タイプ)

                    緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)

                    緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)

                      ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎20mm×1100×1200

                      ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎20mm×1100×1200

                        ネット緩衝材

                        ネット緩衝材

                          緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

                          緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

                            メーカー エムエフ トラスコ中山 酒井化学工業 ミスミ ユタカメイク アズワン 酒井化学工業 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 酒井化学工業 ユタカメイク トラスコ中山
                            通常価格 13,832円 1,559円 1,319円 21,704円 191円 1,570円 1,419円 190円 736円 4,296円 3,472円 417円 2,162円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他緩衝材 - - 発泡緩衝材 - 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 - - - 発泡緩衝材 -
                            幅(mm) 1000 - 200 1000 - 1000 300 300 - - - 300 -
                            長さ(m) 10 - - 30 - 1.2 0.3 0.25 - - - 0.46 -
                            材質1 EPDMスポンジ - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TR005
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

                            18,989円

                            ( 20,888円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            545601917079506500785-3009

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました