(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLFB-2535
緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)【25~50個入り】 カンショウフォーム(ラミネートカコウ フクロタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,162円
税込単価
2,378円

【特長】・緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。・燃やして...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    外側フィルム:HDPEフィルム

型番

TLFB-2535 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLFB-2535 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLFB-2535

250
0.35
4989999428223
795-0853
340.000
-
10

1パック

50個入り

2,162( 2,378円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。
・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
【用途】
・割れ物や定型物の保護・緩衝に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)の型番TLFB-2535のページです。
型番TLFB-2535に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

    緩衝フォーム(袋タイプ)

    緩衝フォーム(袋タイプ)

      ミラバッグ MB20-26 10枚パック

      ミラバッグ MB20-26 10枚パック

        ミラバッグ MB14-16 10枚パック

        ミラバッグ MB14-16 10枚パック

          輸送用緩衝材

          輸送用緩衝材

            ミラバッグ MB23-32 10枚パック

            ミラバッグ MB23-32 10枚パック

              緩衝フォーム カットシートタイプ

              緩衝フォーム カットシートタイプ

                ミラバッグ MB26-37 10枚パック

                ミラバッグ MB26-37 10枚パック

                  ミナ 梱包シート ミナフォーム

                  ミナ 梱包シート ミナフォーム

                    梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

                    梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

                      ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                      ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                        ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                        ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                          ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

                          ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 シモジマ シモジマ アズワン シモジマ トラスコ中山 シモジマ 酒井化学工業 ミスミ シモジマ 酒井化学工業 酒井化学工業
                            通常価格 2,162円 736円 461円 353円 1,570円 568円 1,559円 640円 3,332円 21,704円 383円 4,411円 6,708円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   6日目   1日目   3日目   6日目   1日目   1日目  
                            厚さ(mm) 1 1 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - ポリエチレン(PE) - - - - - -
                            材質2 外側フィルム:HDPEフィルム - - - - - - - - - - - -

                            緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLFB-3040
                            TLFB-4050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅(mm) 長さ(m) JANコード トラスココード 質量(g) 材質3

                            2,913円

                            ( 3,204円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            103000.44989999428230795-0861460.000外側フィルム:アルミ蒸着PETフィルム

                            2,313円

                            ( 2,544円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104000.54989999428247795-0870380.000外側フィルム:アルミ蒸着PETフィルム

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました