(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLCB-3040
緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)【25~50個入り】 TRUSCO カンショウフォーム ホレイフクロタイプ 50

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,642円
税込単価
6,206円

【特長】・緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。・アルミ加...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    内側フィルム:HDPEフィルム
  • 材質3:
    外側フィルム:アルミ蒸着PETフィルム

型番

TLCB-3040 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLCB-3040 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLCB-3040

300
0.4
4989999428261
795-0896
630.000
10

1パック

50個入り

5,642( 6,206円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝フォームにフィルムをラミネートした強度のある素材です。
・アルミ加工で保冷性に優れます。
【用途】
・割れ物や定型物の保護・緩衝に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)の型番TLCB-3040のページです。
型番TLCB-3040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)

緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)

    ミナ スペーサー隙間梅太郎40mm×1100×1200(端面カバー4角カット)

    ミナ スペーサー隙間梅太郎40mm×1100×1200(端面カバー4角カット)

      ミナ スペーサー隙間梅太郎20mm×1100×1200(端面カバー4角カット)

      ミナ スペーサー隙間梅太郎20mm×1100×1200(端面カバー4角カット)

        ミナ スペーサー隙間梅太郎40mm×1100×2300(端面カバー4角カット)

        ミナ スペーサー隙間梅太郎40mm×1100×2300(端面カバー4角カット)

          ミナ スペーサー隙間梅太郎50mm×1100×1200(端面カバー4角カット)

          ミナ スペーサー隙間梅太郎50mm×1100×1200(端面カバー4角カット)

            ミナ スペーサー隙間梅太郎50mm×1100×2300(端面カバー4角カット)

            ミナ スペーサー隙間梅太郎50mm×1100×2300(端面カバー4角カット)

              ミナ スペーサー隙間梅太郎30mm×1100×2300(端面カバー4角カット)

              ミナ スペーサー隙間梅太郎30mm×1100×2300(端面カバー4角カット)

                ミナ スペーサー隙間梅太郎30mm×1100×1200(端面カバー4角カット)

                ミナ スペーサー隙間梅太郎30mm×1100×1200(端面カバー4角カット)

                  ミナ スペーサー隙間梅太郎20mm×1100×2300(端面カバー4角カット)

                  ミナ スペーサー隙間梅太郎20mm×1100×2300(端面カバー4角カット)

                    ミナ エサノンブルーボード 40mm×1000×1200

                    ミナ エサノンブルーボード 40mm×1000×1200

                      ミナ エサノンブルーボード 50mm×1000×1200

                      ミナ エサノンブルーボード 50mm×1000×1200

                        ミナ エサノンブルーボード 60mm×1000×1200

                        ミナ エサノンブルーボード 60mm×1000×1200

                          緩衝フォーム カットシートタイプ

                          緩衝フォーム カットシートタイプ

                            メーカー トラスコ中山 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 トラスコ中山
                            通常価格 4,296円 6,835円 4,488円 11,682円 8,700円 16,365円 9,398円 5,866円 8,343円 4,182円 5,222円 6,161円 1,559円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目  
                            厚さ(mm) 1 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - ポリエチレン(PE)
                            材質2 内側フィルム:HDPEフィルム - - - - - - - - - - - -
                            材質3 外側フィルム:アルミ蒸着PETフィルム - - - - - - - - - - - -

                            緩衝フォーム(ラミネート加工・保冷袋タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLCB-2535
                            TLCB-4050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?幅(mm) 長さ(m) JANコード トラスココード 質量(g)

                            4,898円

                            ( 5,388円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            102500.354989999428254795-0888460.000

                            4,296円

                            ( 4,726円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            104000.54989999428278795-0900520.000

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました