(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

緩衝フォーム(袋タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

緩衝フォーム(袋タイプ)【50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
736円 ~ 1,663円
税込価格
810円 ~ 1,829円

【特長】・柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。・燃やして...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    1
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
0.2
4989999428162
795-0799
80.000
10

1パック

50個入り

736( 810円 )

1日目

200
0.3
4989999428179
795-0802
150.000
10

1パック

50個入り

1,612( 1,773円 )

1日目

250
0.35
4989999428186
795-0811
210.000
10

1パック

50個入り

1,663( 1,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。
・燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
【用途】
・小物や部品などの包装梱包に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

緩衝フォーム(袋タイプ)

緩衝フォーム(袋タイプ)

    緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

    緩衝フォーム(ラミネート加工・袋タイプ)

      緩衝フォーム カットシートタイプ

      緩衝フォーム カットシートタイプ

        ミナ 梱包シート ミナフォーム

        ミナ 梱包シート ミナフォーム

          梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

          梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

            ミラバッグ MB20-26 10枚パック

            ミラバッグ MB20-26 10枚パック

              輸送用緩衝材

              輸送用緩衝材

                ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

                ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

                  ミラバッグ MB14-16 10枚パック

                  ミラバッグ MB14-16 10枚パック

                    ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                    ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

                      ミラバッグ MB23-32 10枚パック

                      ミラバッグ MB23-32 10枚パック

                        ミラバッグ MB26-37 10枚パック

                        ミラバッグ MB26-37 10枚パック

                          ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                          ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 酒井化学工業 ミスミ シモジマ アズワン 酒井化学工業 シモジマ 酒井化学工業 シモジマ シモジマ シモジマ
                            通常価格 736円 2,162円 1,559円 3,332円 21,704円 483円 1,570円 6,708円 373円 4,411円 595円 672円 409円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目  
                            厚さ(mm) 1 1 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - -

                            緩衝フォーム(袋タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            商品を入れて発送する際に
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            発送時に、商品を入れて包装するために使用しています。サイズ的にちょうど良く、素材も柔らかく手軽に包装ができるので選定しています。納品してからはクレーム等の声はありませんので、問題なく利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました