(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネット緩衝材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-262
ネット緩衝材【5個入り】 ユタカ カンショウザイ ネットカンショウザイ 7TX30

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円

【特長】・ソフトな手触り、強いクッション性です【用途】・果物などの包装、クッシ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    発泡緩衝材
  • 幅(mm):
    300
  • 長さ(m):
    0.46
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    5枚

Loading...

 
カタログを表示

A-262 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
厚み(mm)
仕様
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-262

7
薄手網目タイプ
4903599121209
794-3539
60
5枚

1パック

5個入り

417( 459円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな手触り、強いクッション性です
【用途】
・果物などの包装、クッションや、ボトル・ビンの梱包など

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネット緩衝材の型番A-262のページです。
型番A-262に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネット緩衝材

ネット緩衝材

    ユタカメイク ラップメイト(マット) 1t×300mm×5m

    ユタカメイク ラップメイト(マット) 1t×300mm×5m

      ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

      ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

        緩衝材 割れ防止シート

        緩衝材 割れ防止シート

          緩衝フォーム カットシートタイプ

          緩衝フォーム カットシートタイプ

            緩衝フォーム(袋タイプ)

            緩衝フォーム(袋タイプ)

              ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)

              ミナ エサノン(HD)1ミリ袋200(口)

                輸送用緩衝材

                輸送用緩衝材

                  ミナ 梱包シート ミナフォーム

                  ミナ 梱包シート ミナフォーム

                    ミナフォーム1ミリ袋

                    ミナフォーム1ミリ袋

                      ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎40mm×1100×1200

                      ミナ ミナスペーサー 隙間梅太郎40mm×1100×1200

                        ノンカッターフォーム

                        ノンカッターフォーム

                          タフロング

                          タフロング

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク 酒井化学工業 ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山 酒井化学工業 アズワン 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 エムエフ
                            通常価格 417円 304円 6,708円 191円 1,559円 736円 1,319円 1,570円 3,332円 1,125円 6,005円 1,933円 13,832円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 発泡緩衝材 気泡緩衝材 発泡緩衝材 - - - - 発泡緩衝材 発泡緩衝材 その他緩衝材 - 発泡緩衝材 その他緩衝材
                            幅(mm) 300 300 1000 - - - 200 1000 1000 - - 300 1000
                            長さ(m) 0.46 5 30 - - - - 1.2 30 - - 50 10
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -
                            内容量 5枚 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A-263
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            厚み(mm) 仕様 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

                            427円

                            ( 470円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10厚手網目タイプ4903599121216794-354770-

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました