(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡緩衝材(袋タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

気泡緩衝材(袋タイプ)【50個入り】

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
1,309円 ~ 2,390円
税込価格
1,440円 ~ 2,629円

【特長】・クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。・軽量かつ透明度の高い...

詳細情報を確認する

  • 厚さ(mm):
    4
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1袋(50枚)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
0.2
4989999428100
795-0730
210.000
1袋(50枚)
10

1パック

50個入り

1,309( 1,440円 )

1日目

200
0.3
4989999428117
795-0748
420
1袋(50枚)
10

1パック

50個入り

2,076( 2,284円 )

1日目

250
0.35
4989999428124
795-0756
620.000
1袋(50枚)
10

1パック

50個入り

2,390( 2,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
・軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
・酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
【用途】
・小物や部品などの包装梱包に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材(袋タイプ)

気泡緩衝材(袋タイプ)

    緩衝材 プチ養生シート

    緩衝材 プチ養生シート

      TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

      TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

        封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り

        封筒用緩衝材 セフティパック 200枚~400枚入り

          ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

          ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

            気泡緩衝材 エアーシート

            気泡緩衝材 エアーシート

              気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m

              気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m

                クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                  気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

                  気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻

                    ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

                    ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

                      エアーキャップ HR-635

                      エアーキャップ HR-635

                        緩衝材エアピロ

                        緩衝材エアピロ

                          クッション封筒(PEフィルム)

                          クッション封筒(PEフィルム)

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 川上産業 酒井化学工業 酒井化学工業 ミスミ シールドエアー ミスミ 川上産業 三友産業 川上産業 トラスコ中山
                            通常価格 1,309円 952円 2,091円 31,062円 7,594円 2,069円 8,670円 5,294円 2,376円 3,901円 2,864円 6,292円 825円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   4日目   8日目   1日目   1日目   8日目   4日目   4日目   3日目   1日目   1日目  
                            厚さ(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(50枚) - - - - - - - - - - - -

                            気泡緩衝材(袋タイプ)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            梱包・クッション代わりに使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/22
                            商品全体を包んだり、化粧箱の隙間に詰め込んでクッション代わりに使用することもあります。機能を十分果たしてくれています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の梱包に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            日頃から工具やパーツ類はミスミを利用しております。梱包材にあまりコストをかけたくないので、価格とサイズがちょうど良かったこの商品を選定しました。鉄の自動車部品を輸送する際に使用しております。今まで利用していて、キズがついてしまったなどのトラブルはありませんでしたので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            納品時に
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                            リピートです。
                            製品の納品時に使用中。梱包する人達に評判よいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました