(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッション封筒(アルミフィルム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クッション封筒(アルミフィルム)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
671円
税込単価
738円

【特長】・緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。・テープ付なので封かん作業が簡...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    気泡緩衝材
  • 材質1:
    表:アルミフィルム
  • 材質2:
    内:低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 構造:
    3層タイプ
  • 内容量:
    1袋(10枚)

(i)ご注意

  • CDは含まれません。

型番

TCF-190AL 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
サイズ(内寸)(mm)縦×横
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCF-190AL

190
175+40
4989999480870
818-9489
138
175+40×170
1袋(10枚)

1パック

10個入り

671( 738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。
・テープ付なので封かん作業が簡単です。
【用途】
・家電部品、機械部品、建築部品など各種部品の送付。
・DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
・書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。

(i)ご注意

  • CDは含まれません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クッション封筒(アルミフィルム)の型番TCF-190ALのページです。
型番TCF-190ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッション封筒(アルミフィルム)

クッション封筒(アルミフィルム)

    気泡緩衝材(カットシートタイプ)

    気泡緩衝材(カットシートタイプ)

      エアーキャップ袋(50枚)

      エアーキャップ袋(50枚)

        緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

        緩衝材 ラップメイト (袋タイプ)

          アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

          アルミプチ d40Lアルミ蒸着フィルム

            エアーキャップ大粒

            エアーキャップ大粒

              気泡緩衝材

              気泡緩衝材

                エアバッグ B11-12 10枚パック

                エアバッグ B11-12 10枚パック

                  クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                  クッション封筒 ジフィーライト横入れタイプ

                    コーナーパッド

                    コーナーパッド

                      ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

                      ダイエットプチ d36・d37カットタイプ

                        封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

                        封筒プチ A4サイズ 気泡緩衝材

                          緩衝材 エアバッグ

                          緩衝材 エアバッグ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ ユタカメイク 川上産業 三友産業 アズワン シモジマ シールドエアー 川上産業 川上産業 三友産業 HEIKO
                            通常価格 575円 1,097円 1,540円 344円 11,676円 1,127円 2,170円 248円 5,294円 9,040円 3,901円 576円 265円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目~   9日目   1日目   6日目   8日目   1日目   4日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 - 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 気泡緩衝材 -
                            材質1 表:アルミフィルム ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -
                            材質2 内:低密度ポリエチレン(LLDPE) - - - - - - - - - - - -
                            構造 3層タイプ 2層タイプ - - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(10枚) - - - - - - - - - - - -

                            クッション封筒(アルミフィルム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TCF-120AL
                            TCF-200AL
                            TCF-235AL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(mm) 長さ(m) JANコード トラスココード 質量(g) サイズ(内寸)(mm)縦×横 内容量

                            575円

                            ( 633円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            120235+404989999480849818-9488114235+40×100-

                            962円

                            ( 1,058円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            200280+404989999480900818-9490223280+40×180-

                            1,320円

                            ( 1,452円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            235280+404989999480931818-9491262280+40×215-

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました