(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

気泡緩衝材バイオプチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10550
気泡緩衝材バイオプチ カワカミ バイオプチ V-シャープ20G 1200X8

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,104円
税込単価
8,914円

【特長】・サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    1200
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

 
カタログを表示

10550 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10550

84
4512289108057
792-4887
4500.0
2.5
10

4個

8,104( 8,914円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[R下]]です。
・[[CO2]]排出量5%以上削減が可能になりました。
【用途】
・割れ物の保護材や、梱包緩衝材。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材バイオプチ の型番10550のページです。
型番10550に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気泡緩衝材バイオプチ

気泡緩衝材バイオプチ

    気泡緩衝材防錆プチ

    気泡緩衝材防錆プチ

      気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本

      気泡緩衝材 バイオプチ V-d37L 3層1本

        緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

        緩衝材 ダンボールロール巻 1100mm×25m

          気泡緩衝材アルミ蒸着プチ

          気泡緩衝材アルミ蒸着プチ

            気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

            気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻

              気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

              気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻

                プチプチ(空気緩衝材)

                プチプチ(空気緩衝材)

                  ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

                  ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」 MP-400SS

                    ラミパッククラフト

                    ラミパッククラフト

                      ミシン目入り気泡緩衝材

                      ミシン目入り気泡緩衝材

                        ミナ ミナパック

                        ミナ ミナパック

                          ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻

                          ミナ ミナフォーム2mm(帯電防止ピンク)、1000mm幅150m巻

                            メーカー 川上産業 川上産業 川上産業 ユタカメイク 川上産業 ミスミ ミスミ 川上産業 酒井化学工業 酒井化学工業 トラスコ中山 酒井化学工業 酒井化学工業
                            通常価格 6,031円 30,375円 4,098円 8,469円 46,832円 4,620円 1,972円 5,723円 7,594円 7,629円 978円 2,551円 29,728円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   14日目   1日目   2日目   2日目   4日目   8日目   4日目   1日目~   5日目~   8日目  
                            幅(mm) 1200 1200 1200 1100 1200 1200 1200 1200 - 1200 - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE)、アルミ - - - - - - - -

                            気泡緩衝材バイオプチ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10551
                            10552
                            10553
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ(m) JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm)

                            6,031円

                            ( 6,634円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            10424512289108064792-48952800.03.5

                            8,828円

                            ( 9,711円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10424512289108071792-49092800.03.5

                            20,737円

                            ( 22,811円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10704512289108088792-49179000.013

                            気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました