(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AB180250PC
酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋【1~100個入り】 ミツビシガスカガク アルミブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,514円
税込単価
12,665円

【特長】・長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。・高い信頼性を持つ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ポリ袋
  • 材質1:
    セラミック蒸着PET/アルミ箔/PE
  • 色:
    シルバー
  • 厚さ(mm):
    0.094

(i)ご注意

  • 商品によりパッケージ印字色が異なる場合がございます。文字色以外の仕様の違いはありません。
  • ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。

型番

AB180250PC 解除

Loading...

 
カタログを表示

AB180250PC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AB180250PC

4589507740115
1035.000
818-7938
180
250
1箱(100枚)

1パック

100個入り

11,514( 12,665円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
・高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
・乾燥剤や脱酸素剤(RP剤)と併用することができます。
・遮光性が高く、酸素や水分の透過を防ぎます。
【用途】
・金属、電子部品などの長期保管、過酷条件での輸送。
【材質】
・セラミック蒸着ポリエチレンテレフタレート(PET)
・アルミ箔
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 商品によりパッケージ印字色が異なる場合がございます。文字色以外の仕様の違いはありません。
  • ヒートシール機を使用し、密閉させてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋の型番AB180250PCのページです。
型番AB180250PCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋

    PTS袋

    PTS袋

      業務用ポリ袋 0.15ミリ厚

      業務用ポリ袋 0.15ミリ厚

        チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプ

        チャック袋 「ラミジップ」 WBAL サイドGZアルミタイプ

          チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

          チャック袋 「ラミジップ」 BY バリアタイプ

            業務用ポリ袋 透明・箱入

            業務用ポリ袋 透明・箱入

              スウィートパック P 7×11.5

              スウィートパック P 7×11.5

                業務用ポリ袋

                業務用ポリ袋

                  チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

                  チャック袋 「ラミジップ」 LA アルミ吊り下げタイプ

                    ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

                    ユニパック 厚み 0.05mm UVカット

                      チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

                      チャック袋 「ラミグリップ」 VP 平袋ハイバリアタイプ

                        長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

                        長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm

                          静電気シールドバッグ フラットタイプ

                          静電気シールドバッグ フラットタイプ

                            メーカー 三菱ガス化学 三菱ガス化学 トラスコ中山 セイニチ セイニチ トラスコ中山 シモジマ トラスコ中山 セイニチ セイニチ セイニチ トラスコ中山 DESCO JAPAN
                            通常価格 6,132円 7,176円 3,984円 31,260円 33,438円 7,127円 646円 752円 51,259円 2,050円 44,671円 11,274円 2,325円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目~   6日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ 特殊ポリ袋 特殊ポリ袋 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 - 業務用ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 業務用ポリ袋 -
                            材質1 セラミック蒸着PET/アルミ箔/PE セラミック蒸着PET/PE - - - - - - - - - - -
                            シルバー 透明 - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.094 0.112 - - - - - - - - - - -

                            酸素・水分・遮光バリア袋 アルミ袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AB220300PC
                            AB350500PC
                            AB400620PC
                            AB800850PC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 横(mm) 縦(mm) 内容量

                            9,776円

                            ( 10,754円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            45895077401221518.000818-79392203001箱(100枚)

                            6,132円

                            ( 6,745円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45895077401391006.250818-79403505001箱(25枚)

                            10,257円

                            ( 11,283円 )

                            25個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            45895077401461426.000818-79414006201箱(25枚)

                            12,855円

                            ( 14,141円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45895077401531564.000818-79428008501箱(10枚)

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました