(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
493円
税込単価
542円

【特長】・ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。・梱包作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダンボール用オプション
  • 長さL(cm):
    6
  • 幅W(cm):
    4.5
  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    60.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • JANコード:
    4989999481044
  • トラスココード:
    819-1277
  • 品名:
    段ボールクリップ

型番

TCH-237M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCH-237M

1パック

4個入り

493( 542円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
・梱包作業の便利グッズ。
・ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
・マグネット付でスチール棚にくっつけて保管できます。
【用途】
・箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等
【材質】
・ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セットの型番TCH-237Mのページです。
型番TCH-237Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット

TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット

    カートンエッジホルダー

    カートンエッジホルダー

      段ボールホルダー

      段ボールホルダー

        17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

        17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

          [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

          [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

            開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

            開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

              開梱用カッター EA589AY-1

              開梱用カッター EA589AY-1

                170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

                170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

                  替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

                  替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

                    TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                    TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                      ダンクリップ

                      ダンクリップ

                        ダンロック DL10P-WH

                        ダンロック DL10P-WH

                          ダンロック 4個入り

                          ダンロック 4個入り

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 三友産業 ミツヤ ミツヤ
                            通常価格 493円 239円 538円 985円 1,060円 405円 380円 5,420円 5,420円 550円 286円 560円 314円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ダンボール用オプション ダンボール用オプション ダンボール用オプション - - - - - - ダンボール用オプション ダンボール用オプション ダンボール用オプション ダンボール用オプション
                            長さL(cm) 6 6 - - - - - - - - - - -
                            幅W(cm) 4.5 4.5 9 - - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - オプション - - -
                            質量(g) 60.000 - 126.000 - - - - - - 46.000 - - -

                            TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダンボールホルダー・ダンボールクローザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました