(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M キャリーハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M キャリーハンドル【25個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,834円
税込単価
3,117円

【特長】・両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    584
  • 縦(mm):
    35
  • 取っ手部サイズ縦×横(mm):
    35×280
  • 材質3:
    粘着剤:合成ゴム系

(i)ご注意

  • 貼り付け箇所は品物の側面のみとしてください。(天面や底面への貼り付けは避けてください。また、段ボール面に直接貼って、梱包用テープへの貼り付けも避けてください。)
  • 貼り付け箇所は品物の側面のみとしてください。(天面や底面への貼り付けは避けてください)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
耐荷重
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
材質2
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8350

ダンボール用オプション
オプション
約12kg
4549395636358
85.000
819-2640
基材:ポリプロピレン(PP)
補強材:ポリエチレン(PE)
キャリーハンドル

1パック

25個入り

2,834( 3,117円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端の粘着分を段ボール箱などの側面に貼り付けるだけで、簡単に手提げ包装ができます。
・繊維を入れて補強されたフィラメントテープを使用しているため、重たい荷物の持ち運びに使用できます。
・取っ手部分にオリジナル印刷が可能です。
・会社のロゴなどを印刷して広告性をアップできます。(発注ロット:400パッド以上での対応となります。)
【材質】
・基材:ポリプロピレン(PP)
・補強材:ポリエチレン(PE)
・粘着剤:合成ゴム系

(i)ご注意

  • 貼り付け箇所は品物の側面のみとしてください。(天面や底面への貼り付けは避けてください。また、段ボール面に直接貼って、梱包用テープへの貼り付けも避けてください。)
  • 貼り付け箇所は品物の側面のみとしてください。(天面や底面への貼り付けは避けてください)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M キャリーハンドルの型番8350のページです。
型番8350に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M キャリーハンドル

3M キャリーハンドル

    替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

    替刃・セラミック製(EA589DS-1,-2,-3,-4用)

      170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

      170×86×18mm セーフティダンボールカッター(セラミック製)

        開梱用カッター EA589AY-1

        開梱用カッター EA589AY-1

          17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

          17x25x50mm 気化性防錆・防食カプセル

            ダンロック DL10P-WH

            ダンロック DL10P-WH

              [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

              [EA589AY-2用] カッター替刃(10枚)

                開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

                開梱用 カッター/[EA589AY-11用] 替刃

                  ダンクリップ

                  ダンクリップ

                    カートンエッジホルダー

                    カートンエッジホルダー

                      TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット

                      TRUSCO カートンエッジホルダー マグネット付タイプ 4個入セット

                        段ボールホルダー

                        段ボールホルダー

                          TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                          TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

                            メーカー スリーエムジャパン エスコ エスコ エスコ エスコ ミツヤ エスコ エスコ 三友産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,834円 5,420円 5,420円 380円 985円 560円 1,060円 405円 286円 239円 493円 538円 550円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~   1日目   4日目   1日目  
                            横(mm) 584 - - - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            取っ手部サイズ縦×横(mm) 35×280 - - - - - - - - - - - -
                            材質3 粘着剤:合成ゴム系 - - - - - - - - - - - -

                            3M キャリーハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダンボールホルダー・ダンボールクローザーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました