(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PP-6200YB
PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒 PPロープ ハバ5MMXナガサ300M キクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,352円
税込単価
1,487円

【特長】・トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使...

詳細情報を確認する

型番

PP-6200YB 解除

Loading...

 
カタログを表示

PP-6200YB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
トラスココード
JANコード
標準幅(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-6200YB

200
819-5083
4989999478952
6
10

4個

1,352( 1,487円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トラ柄のPPロープですので梱包だけでなく簡易的にトラロープとしても使用できます。
【用途】
・梱包結束に。
・注意喚起用の簡易ロープとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒の型番PP-6200YBのページです。
型番PP-6200YBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒

PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒

    結束タイ タイエースボビン巻

    結束タイ タイエースボビン巻

      荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

      荷造り紐 PPテープ 線径3・5mm

        ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

        ユタカメイク 荷造り紐 PSロープ玉巻 3mm×80m ホワイト

          マイカロン

          マイカロン

            PPロープ

            PPロープ

              バラけるPPロープ

              バラけるPPロープ

                PPテープ玉

                PPテープ玉

                  荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                  荷造り紐 PPテープ 長さ:100/200/400mm

                    リストンテープ

                    リストンテープ

                      PPロープ カラー

                      PPロープ カラー

                        PPよりひも 1.5mm×200m

                        PPよりひも 1.5mm×200m

                          ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m

                          ユタカメイク ナイロン極細紐 ボビン巻 0.8mm×300m

                            メーカー トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン 三友産業 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク 石本マオラン 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 1,135円 164円 261円 430円 951円 318円 612円 520円 230円 486円 704円 417円 11,123円
                            通常出荷日 4日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目~   9日目   2日目   2日目~   1日目~   4日目   3日目~   1日目   1日目  
                            材質 ポリプロピレン(PP) その他 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            その他 - - - - - - -
                            質量(g) 1000.0 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 黄黒 - - - - - - - - - - - -

                            PPロープ 幅5mmX長さ300m 黄黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PP-5300YB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 標準幅(mm)

                            1,135円

                            ( 1,249円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10300819-508249899994789455

                            ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました