(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルバンド (手締用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PET1604M
ポリエステルバンド (手締用) ポリエステルバンド (テシメヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,447円
税込単価
16,992円

輸出等の長期間輸送でも、長時間張力を維持。【特長】・金具シール用ポリエステルバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手締用
  • 詳細色:
  • 破断伸度:
    12±3%
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 内容量:
    1巻

型番

PET1604M 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番巾(mm)厚み(mm)引張強さ長さ(m)破断伸び
PET1604M15.50.442,750N以上1,40012±3%
PET1605M15.50.513,250N以上1,10012±3%
PET1606M15.50.593,750N以上90012±3%
PET1904M190.423,250N以上1,10012±3%
PET1905M190.483,750N以上90012±3%
PET1906M190.594,600N以上75012±3%
 
商品情報を表示

PET1604M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
厚み
JANコード
トラスココード
質量(g)
引張強度(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PET1604M

15.5
1400
0.44mm
4906648057184
798-2801
14000.0
-
1巻

1個

15,447( 16,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

輸出等の長期間輸送でも、長時間張力を維持。
【特長】
・金具シール用ポリエステルバンドです。PPバンドに比べ、結束後の伸びが少なく、強度が必要な梱包に最適です
・応力緩和が小さく長時間張力を維持。締めたバンドがゆるまず、輸出等の長期間輸送に適しています
・引張強さが大きく、縦割れの心配もありません
・帯鉄に比べ錆が出ません
・耐候性・耐薬品性に優れ、温度による影響も少なく、あらゆる分野で使用できます
・融着強度が優れており、重梱包に最適です
【用途】
・パレットに積んだ荷物の梱包などに
・パレット、パイプ、木材、ベール、輸出梱包などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルバンド (手締用) の型番PET1604Mのページです。
型番PET1604Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルバンド (手締用)

ポリエステルバンド (手締用)

    リサイクルタイプPPバンド(機械用)

    リサイクルタイプPPバンド(機械用)

      カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

      カラーPPバンド 機械用 12mm×3000m×0.5mm・15.5mm×2500m×0.5mm

        PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

        PPバンド 梱包機用 15.5mm×2500m×0.58mm

          PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

          PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

            ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

            ツカサ PPバンド 15.5mmX1000m

              手締用PPバンド 19mm×1000m

              手締用PPバンド 19mm×1000m

                PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

                PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

                  PPバンド(機械用)

                  PPバンド(機械用)

                    手締用PPバンド(段ボールパック)

                    手締用PPバンド(段ボールパック)

                      ワールドバンド LBシリーズ

                      ワールドバンド LBシリーズ

                        Vバンド自動梱包機用

                        Vバンド自動梱包機用

                          Vバンド手締め 金具シール用

                          Vバンド手締め 金具シール用

                            メーカー 積水樹脂 トラスコ中山 アズワン 積水樹脂 ミスミ 司化成工業 大日製罐 アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 積水樹脂 積水樹脂
                            通常価格 12,418円 8,647円 6,550円 8,941円 12,670円 4,323円 4,069円 3,090円 8,333円 3,233円 12,000円 23,443円 1,923円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   10日目   7日目~  
                            商品タイプ 手締用 機械用 機械用 機械用 機械用 - 手締用 手締用 機械用 手締用 - 機械用 手締用
                            詳細色 - - - - - - - - - - グレー グレー
                            破断伸度 12±3% - - 25%以下 - - - - - - - 20%以下 20%以下
                            材質1 ポリエステル - - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -
                            内容量 1巻 - - 1巻 - - - - - - - 2巻 8巻

                            ポリエステルバンド (手締用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PET1605M
                            PET1606M
                            PET1904M
                            PET1905M
                            PET1906M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            厚み JANコード トラスココード 質量(g) 引張強度(kg) 内容量

                            14,329円

                            ( 15,762円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15.511000.51mm4906648057320798-281013000.0--

                            14,114円

                            ( 15,525円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15.59000.59mm4906648057382798-282812000.0--

                            12,418円

                            ( 13,660円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1911000.42mm4906648057429798-283613000.0--

                            13,223円

                            ( 14,545円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            199000.48mm4906648057450798-284412000.0--

                            13,272円

                            ( 14,599円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            197500.59mm4906648057498798-285212000.0--

                            手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました