(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:12RX-B
一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R セキスイ PPバンド 12X3000R/15X2500R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,196円
税込単価
6,816円

梱包機での送り性能にこだわった厚み0.58mmバンド。【特長】・J-S1のセキ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm):
    0.58

Loading...

製品特長・仕様

型番巾(mm)引張強さ長さ(mm)厚み破断伸び内径
12RX-B121,000N以上3,0000.58mm25%以下φ200mm
12RX-N121,000N以上3,000透明0.58mm25%以下φ200mm
12RX-Y121,000N以上3,0000.58mm25%以下φ200mm
15RX-B151,200N以上2,5000.58mm25%以下φ200mm
15RX-N151,200N以上2,500透明0.58mm25%以下φ200mm
15RX-Y151,200N以上2,5000.58mm25%以下φ200mm
 
商品情報を表示

12RX-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
JANコード
トラスココード
引張強度(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

12RX-B

12
3000
4906648112678
798-1961
102

1個

6,196( 6,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

梱包機での送り性能にこだわった厚み0.58mmバンド。
【特長】
・J-S1のセキスイ独自技術と製造方法を進化させ、軽量化と梱包機適性を両立させた国内生産品です
【用途】
・さまざまな商品の梱包に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500Rの型番12RX-Bのページです。
型番12RX-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500R

    梱包機用PPバンド SSストラップ

    梱包機用PPバンド SSストラップ

      PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

      PPバンド 梱包機用 12mm×3000m×0.63mm・15.5mm×2500m×0.63mm

        ポリエステルバンド自動梱包機用

        ポリエステルバンド自動梱包機用

          ワールドバンド LBシリーズ

          ワールドバンド LBシリーズ

            ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

            ポリエステルバンド(機械用) 引張強度強化タイプ

              15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

              15.5mmx 100m PPバンド(手締め用)

                PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                PPバンド 機械用 15.5mm×2500m×0.58mm

                  Vバンド自動梱包機用

                  Vバンド自動梱包機用

                    Vバンド手締め 金具シール用

                    Vバンド手締め 金具シール用

                      PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

                      PPバンド 自動梱包機用【2個入り】 15.5mm×2500m

                        PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

                        PPバンド 手締用 GOB-S 15.5mm×1000m×0.5mm

                          手締用PPバンド ストッパー付

                          手締用PPバンド ストッパー付

                            メーカー 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 積水樹脂 アズワン 司化成工業 エスコ FKK(富士工業) 積水樹脂 積水樹脂 ミスミ アズワン トラスコ中山
                            通常価格 6,196円 7,104円 9,122円 13,730円 12,000円 17,913円 1,119円 6,619円 23,443円 1,923円 12,670円 3,090円 1,148円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   10日目~   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   10日目   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            質量(g) 9000.0 - 10000.0 - - - - - 33000 - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.58 - 0.63 - - - - - - - - - -

                            一般梱包用バンドPP 12×3000R/15×2500Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            12RX-N
                            12RX-Y
                            15RX-B
                            15RX-N
                            15RX-Y
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            JANコード トラスココード 引張強度(kg)

                            6,196円

                            ( 6,816円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1230004906648112692798-1970102透明

                            6,196円

                            ( 6,816円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1230004906648112685798-1988102

                            7,628円

                            ( 8,391円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1525004906648112616798-2054122

                            7,628円

                            ( 8,391円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1525004906648112630798-2062122透明

                            7,628円

                            ( 8,391円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1525004906648112623798-2071122

                            自動梱包機用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました