(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ

シリコーンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,222円 ~ 5,329円
税込価格
2,444円 ~ 5,862円

【特長】・耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.5
  • 基材:
    シリコーン系
  • 基材詳細:
    シリコーンゴム
  • 引張強度:
    4.8N/㎡
  • 使用温度範囲(℃):
    -56~260
  • 絶縁破壊強度:
    38kV/mm
  • 切断方法:
    切断にはカッターが必要

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
トラスココード
色詳細
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
ブラック
4949381008761
391-9536
ブラック
140.000
10

4個

5,329( 5,862円 )

2日目

10
グレー
4949381008754
391-9544
グレー
140.000
10

4個

5,329( 5,862円 )

1日目

3
-
4949381008686
391-9587
レッド
39.000
10

4個

2,222( 2,444円 )

1日目

3
ホワイト
4949381008709
391-9595
ホワイト
39.000
10

1個

2,222( 2,444円 )

1日目

3
-
4949381008716
391-9609
イエロー
39.000
10

4個

2,222( 2,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。
・耐薬品性に優れています。
・アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。
・鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。
・柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
【用途】
・電機工具などの絶縁テープとして。
・ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。
・ハンドルグリップや電線などの結束。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ

シリコーンゴム自己融着テープ ビージーバンデージ

    ニトムズ 目地修正ペン

    ニトムズ 目地修正ペン

      絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

      絶縁&シーリングラップ 3mタイプ

        網戸補修シート(透明)

        網戸補修シート(透明)

          アサヒペン アルミテープEX T100

          アサヒペン アルミテープEX T100

            ニトムズ 粘着補修テープ

            ニトムズ 粘着補修テープ

              強力プラ補修テープ

              強力プラ補修テープ

                障子・フスマ補修シート

                障子・フスマ補修シート

                  パワーテープ,強い粘着性あり

                  パワーテープ,強い粘着性あり

                    サドル・シート補修テープ

                    サドル・シート補修テープ

                      フローリング補修テープ

                      フローリング補修テープ

                        ホーステープ

                        ホーステープ

                          ねじシールテープ(小径用)

                          ねじシールテープ(小径用)

                            メーカー 中川ケミカル nitoms ヘンケル nitoms アサヒペン nitoms nitoms アサヒペン アサヒペン nitoms nitoms nitoms エスコ
                            通常価格 2,222円 400円 1,613円 347円 490円 584円 397円 563円 387円 423円 233円 642円 130円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 25 - - - - - - - - - - - -
                            テープ厚(mm) 0.5 - - - - - - - - - - - -
                            基材 シリコーン系 - - - - - - - - - - - -
                            基材詳細 シリコーンゴム - - - - - - - - - - - -
                            引張強度 4.8N/㎡ - - - - - - - - - - - -

                            シリコーンゴム自己融着テープ ビージーバンデージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました