(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4600HDBK-50-10
テサテープ 自己融着テープ テサテープ ジコユウチャクテープ

テサテープ 自己融着テープ 4600HDBK-50-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,106円
税込単価
11,117円

【特長】・粘着剤なしで、しっかり固着します。・水分、油分、汚れなどがあってもそ...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.75
  • 色:
    ブラック
  • 使用温度範囲(℃):
    -65~260
  • 材質1:
    基材:シリコーンゴム
  • 材質2:
    融着防止フィルム:ポリエステル
  • 引張強度(N/10mm):
    55
  • 仕様:
    粘着材:なし
  • 絶縁破壊強度:
    12000V

型番

4600HDBK-50-10 解除

Loading...

4600HDBK-50-10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
テープカット条件
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4600HDBK-50-10

50
4042448229120
791-9034
切断にはカッターが必要
443.000
10

1個

10,106( 11,117円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粘着剤なしで、しっかり固着します。
・水分、油分、汚れなどがあってもそのまま使用できます。
・耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。
・剥がした後ものり残りがありません。
・柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
【用途】
・水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に。
・水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に。
・ケーブルの絶縁や結束、保護に。
【材質】
・基材:シリコーンゴム
・融着防止フィルム:ポリエステル

4600HDBK-50-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テサテープ 自己融着テープの型番4600HDBK-50-10のページです。
型番4600HDBK-50-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テサテープ 自己融着テープ

テサテープ 自己融着テープ

    3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

    3M フィラメントテープ 880 48mm幅x55M 880 48X55

      ダクトテープ

      ダクトテープ

        フィラメントテープ 898 長さ55m

        フィラメントテープ 898 長さ55m

          3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

          3M 自己融着テープ 23 19mmX9m

            3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

            3M ラバーマスチックテープ 2228 25mmX3m

              シーリングSTダクト 黒

              シーリングSTダクト 黒

                No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ

                  自己融着性防食テープ K-450

                  自己融着性防食テープ K-450

                    ターピー粘着シート

                    ターピー粘着シート

                      トラスコ中山 ダクトテープ

                      トラスコ中山 ダクトテープ

                        3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                        3M ダクトテープ 8979 48mm幅x 22.8m 8979 48X22

                          現場テープ No.440

                          現場テープ No.440

                            メーカー テサ スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 古藤工業 日東電工 古藤工業 萩原工業 トラスコ中山 スリーエムジャパン オカモト
                            通常価格 5,054円 7,825円 1,638円 2,529円 2,617円 3,258円 28,373円 2,177円 706円 7,566円 710円 4,988円 545円
                            通常出荷日 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   1日目~  
                            テープ長さ(m) 10 - - - - 3 - 10 10 - - - -
                            テープ厚(mm) 0.75 - - - - 1.65 - 0.5 0.4 - - - -
                            ブラック - - - - ブラック - ブラック - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -65~260 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 基材:シリコーンゴム - - - - - - - - - - - -

                            テサテープ 自己融着テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4600HDBK-25-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード テープカット条件 質量(g)

                            5,054円

                            ( 5,559円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10254042448229137791-9026-225.000

                            自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました