(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSKM-3552
TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TRUSCO EPDMコウキノウスキマテープ シャッターヨ

TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) TSKM-3552

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
6,102円
税込単価
6,712円

【特長】・耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。
  • 本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
  • センサー(停止装置)が付いていたり特殊なシャッターなどに使用する際は、シャッター製造メーカーや施工業者などに使用の可否をお問い合わせください。
  • シャッター下に凹みや段差・傾斜等がある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。 本製品は津波等の災害を防ぐものではありません センサー(停止装置)が付いていたり特殊なシャッター等には使用できません。

型番

TSKM-3552 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

TSKM-3552の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)3.5
テープ厚(mm)20ブラック
基材EPDM粘着剤アクリル系
JANコード4989999478891トラスココード819-5033
質量(g)435.000材質1基材:特殊発泡ゴム(EPDM)
材質2粘着剤:アクリル系RoHS ?10

商品情報

図面

TSKM-3531

TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) 図面

TSKM-3552

TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用) 図面2

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSKM-3552

50
20
4989999478891
819-5033
435.000
基材:特殊発泡ゴム(EPDM)
粘着剤:アクリル系
10

4個

6,102( 6,712円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に表面皮膜を施し、さらに気密性・止水性を向上させています。
【用途】
・シャッター下の隙間ふさぎに。
・防塵・防水・気密・防音・断熱に。

(i)ご注意

  • シャッター下に凹みや段差・傾斜などがある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。
  • 本製品は津波などの災害を防ぐものではありません。
  • センサー(停止装置)が付いていたり特殊なシャッターなどに使用する際は、シャッター製造メーカーや施工業者などに使用の可否をお問い合わせください。
  • シャッター下に凹みや段差・傾斜等がある場合は、シャッターの仕様等により十分な効果が得られない場合があります。 本製品は津波等の災害を防ぐものではありません センサー(停止装置)が付いていたり特殊なシャッター等には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)の型番TSKM-3552のページです。
型番TSKM-3552に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

    TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ

    TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ

      TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ

      TRUSCO 気密防水パッキンシート シートタイプ

        強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

        強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

          タフロングEPDMテープ

          タフロングEPDMテープ

            両面接着テープ No.525

            両面接着テープ No.525

              全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

              全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                屋外用防水すきまテープ(ハードタイプ)

                  窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                  窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                    No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                    No.718 気密・防水用ブチル両面テープ

                      20m 防水気密テープ(片面)

                      20m 防水気密テープ(片面)

                        住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                        住宅用気密パッキン G0091・G0092・G0093・G0094・G0095

                          気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

                          気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 nitoms トラスコ中山 日東電工 日東電工 nitoms nitoms 寺岡製作所 エスコ nitoms 光洋化学
                            通常価格 2,400円 953円 3,293円 677円 3,429円 695円 14,099円 379円 1,119円 24,103円 790円 864円 767円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            テープ長さ(m) 3.5 2 1 10 10 15 20 2 10 - 20 - 20
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック - ブラック ブラック
                            基材 EPDM - EPDM ポリエチレン系 EPDM - - EPDM EPDM - ポリエチレン系 EPDM ポリエチレンクロス
                            粘着剤 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 - ゴム系 - アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系

                            TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            フィルタの漏れ止めとして
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/05
                            他の商品とも比較をして薄い商品はたくさんありましたが、薄いと隙間が出来てしまうので厚みがあり弾力性があるこの商品を選定しました。フィルタの漏れ止めに使用しています。今のところ特に問題なく、長持ちしているので満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSKM-3531
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1030104989999478884819-5032146.000--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            テープ厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト