(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBP-1010
TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ TRUSCO コウタイコウボウスイパッキンテープ

TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ TBP-1010

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
953円
税込単価
1,048円

【特長】・表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。・低反発...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    10
  • 色:
    ブラック
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 基材詳細:
    基材:低反発EPDMゴムスポンジ

型番

TBP-1010 解除

Loading...

TBP-1010 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBP-1010

10
4989999467956
818-5177
51.000

4個

953( 1,048円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
・低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
・長時間シール性が持続します。
【用途】
・防水・気密・防音・断熱に。
【材質】
・基材:低反発EPDMゴムスポンジ
・粘着剤:アクリル系

TBP-1010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 高耐候防水パッキンテープの型番TBP-1010のページです。
型番TBP-1010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ

TRUSCO 高耐候防水パッキンテープ

    タフロングEPDMテープ

    タフロングEPDMテープ

      TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

      TRUSCO EPDM高機能スキマテープ(シャッター用)

        防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

        防水用両面粘着テープ(デザインラベル)

          TRUSCO 気密防水パッキンテープ

          TRUSCO 気密防水パッキンテープ

            両面接着テープ No.525

            両面接着テープ No.525

              強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

              強力防水用両面テープ(黒)KZ-12

                全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                全天テープ No.6922(両面強粘着タイプ) 防水・気密テープ

                  シールフレックスモールド

                  シールフレックスモールド

                    片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材) No.9830

                    片面スーパーブチルテープ(防水補修用・アルミ箔ポリエステルフィルム基材) No.9830

                      防水ブチル両面テープ BW02

                      防水ブチル両面テープ BW02

                        スリオン スーパーブチルテープ(白色)

                        スリオン スーパーブチルテープ(白色)

                          窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                          窓・サッシ用気密パッキン G0081 G0082

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 マクセルスリオンテック トラスコ中山 日東電工 nitoms 日東電工 イノアック マクセルスリオンテック オカモト マクセルスリオンテック nitoms
                            通常価格 953円 3,429円 2,400円 609円 195円 695円 677円 14,099円 591円 2,860円 773円 2,118円 1,119円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   4日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 2 10 3.5 15 2 15 10 20 2 20 20 15 10
                            テープ厚(mm) 10 - - 1 - - 1 0.5 - 0.6 0.4 1 5
                            ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ブラック ホワイト ブラック
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 - アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系
                            材質2 粘着剤:アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO 高耐候防水パッキンテープのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            窓枠に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/09
                            依頼先の窓枠の雨漏り対策に利用しました。ミスミのサイト内から商品を検討して購入しました。窓枠に防水パッキンテープ を貼ってから、剥がれたり水漏れを起こしたという苦情はないので、今のところ問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品同士のパッキンとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/05/09
                            厳しい性能で使用する部品同士のパッキンとして使用しています。今回は顧客先から指定され、ミスミにあったので購入しました。貼り付けは他の商品と変わりません。納品後は苦情もありませんし、リピートで使用するようになっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            緩衝材
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/17
                            ケースの緩衝材に使用しました。
                            音も小さくなり、衝撃もおさまり作業性が良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケースの蓋の緩衝材
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/29
                            ケースの蓋の緩衝材として使用。
                            音も出なくなり、クッション性もあるので感触が柔らかくなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            扉のすきま埋め
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/31
                            外部に通じる扉のすきまを埋めて雨風が入り込むのを防ぐ目的で購入しました。両面テープ付き取付やすく、すきまも埋まったので期待できそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TBP-1020
                            TBP-1030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            1,103円

                            ( 1,213円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            204989999467963818-5178102.000

                            1,328円

                            ( 1,461円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            304989999467970818-5179148.000

                            気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました