(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TLK-5033B
蛍光ラインテープ 50mm×33m TRUSCO ケイコウラインテープ50mmx33m ブル

蛍光ラインテープ 50mm×33m TLK-5033B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・鮮やかな蛍光色のラインテープです・照明によって蛍光を発し鮮明に見える...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.16
  • 粘着/非粘着:
    粘着
  • 材質詳細:
    ポリ塩化ビニール
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 引張強度:
    36N/10mm
  • 粘着力(N/25mm):
    17

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

TLK-5033B 解除

Loading...

TLK-5033B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLK-5033B

ブルー
4989999417678
783-1897

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかな蛍光色のラインテープです
・照明によって蛍光を発し鮮明に見えるため、強い注意喚起が必要な場所に最適です
・粘着力が強力ではがれにくくなっています
・看板などの文字などにも使用可能です
【用途】
・屋内用
・工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
・屋内の表示ライン用
・室内の通路や区画ラインの表示に
・階段などの段差部分の注意喚起に
・鮮やかで見やすく目印にも最適
・看板などの文字に使用も可能

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

TLK-5033Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光ラインテープ 50mm×33mの型番TLK-5033Bのページです。
型番TLK-5033Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蛍光ラインテープ 50mm×33m

蛍光ラインテープ 50mm×33m

    蛍光ラインテープ 50mm×10m

    蛍光ラインテープ 50mm×10m

      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山
      通常価格 - 2,640円
      通常出荷日 お見積り   1日目~  
      テープ長さ(m) 33 10
      テープ幅(mm) 50 50
      テープ厚(mm) 0.16 0.16
      粘着/非粘着 粘着 粘着
      材質詳細 ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール

      蛍光ラインテープ 50mm×33mのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      TLK-5033GN
      TLK-5033O
      TLK-5033P
      TLK-5033R
      TLK-5033W
      TLK-5033Y
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード トラスココード

      -

      ( - )
      1個 あり

      お見積り

      グリーン4989999417685783-1901

      -

      ( - )
      1個 あり

      お見積り

      イエロー4989999417692783-1919

      -

      ( - )
      1個 あり

      お見積り

      レッド4989999417708783-1927

      -

      ( - )
      1個 あり

      お見積り

      レッド4989999417715783-1935

      -

      ( - )
      1個 あり

      お見積り

      ホワイト4989999417722783-1943

      -

      ( - )
      1個 あり

      お見積り

      イエロー4989999417739783-1951

      標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました