(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストップテープ(フラットタイプ)

ストップテープ(フラットタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,715円 ~ 81,510円  特別価格 
税込価格
55,787円 ~ 89,661円  特別価格 

【特長】・滑り止め効果の大きなタイプです。・非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.34
  • 色:
    グレー
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.6N/10mm
  • テープカット条件:
    切断にカッターが必要
  • 基材詳細:
    基材:レーヨン(シリコーンゴムコーティング)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
切断方法
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4042448266057
491-1334
750.0
切断にはカッターが必要
表面形状:フラット
10

6個

50,715円

37,275

( 41,003円 )

4日目

100
4042448266064
791-9018
1400.0
-
-
10

1個

81,510円

74,100

( 81,510円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑り止め効果の大きなタイプです。
・非粘着、非汚染性を持ち、接着剤、塗料などが表面に付着しません。
・平滑面に対し滑り防止効果を持ちます。
【用途】
・粘着剤、接着剤の塗料、加工ライン。
・フィルム、不織布などの薄物の安定した搬送に。
・フィルムや紙の印刷・加工・塗工工程のローラーの滑り防止に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストップテープ(フラットタイプ)

ストップテープ(フラットタイプ)

    ストップテープ(エンボスタイプ)

    ストップテープ(エンボスタイプ)

      すべらないゴムシール

      すべらないゴムシール

        吸着カーペットテープ30

        吸着カーペットテープ30

          50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

          50mmx10m滑り止めテープ(素足用)

            すべり止めテープ ザラザラ クリア

            すべり止めテープ ザラザラ クリア

              ノンスリップテープ(平面用)

              ノンスリップテープ(平面用)

                お風呂の目立たないすべり止め

                お風呂の目立たないすべり止め

                  ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                  ノンスリップテープ 屋外用 幅 50mm

                    ソフトすべり止めテープ

                    ソフトすべり止めテープ

                      滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

                      滑り止め/傷防止粘着テープ"ホールドテープ"

                        すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                        すべり止めテープ ザラザラ(蓄光タイプ)

                          18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

                          18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)

                            メーカー テサ テサ カーボーイ nitoms エスコ カーボーイ ノリタケコーテッドアブレーシブ カーボーイ トラスコ中山 カーボーイ もりや産業 カーボーイ エスコ
                            通常価格 50,715円 51,853円 1,142円 743円 5,760円 1,571円 1,978円 940円 1,940円 1,500円 6,825円 1,820円 4,450円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 25 25 - 9 10 5 5 - - 6 20 5 18.3
                            テープ厚(mm) 0.34 0.62 2 - - - 0.8 0.9 0.8 1 1 1 約0.4
                            グレー グレー - - - クリア(透明) ブラック クリア(透明) - - ブラック トラ(ブラック/イエロー) グレー
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系
                            粘着力 3.6N/10mm 3.0N/10mm - - - - 20N/25mm - 20N/25mm 6.6N/25mm - 15N/20mm -

                            ストップテープ(フラットタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました