(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PIA220-50
ポリイミド電気絶縁テープ PIA220 スリーエム ポリイミドデンキゼツエンテープ 50m

ポリイミド電気絶縁テープ PIA220 PIA220-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,017円
税込単価
5,519円

【特長】・銅を腐食しない粘着剤を使用しています。【用途】・特に耐熱性と薄さを要...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.05
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.1N/10mm
  • 引張強さ:
    34N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    220
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ポリイミド電気絶縁テープ PIA220
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細:
    褐色
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ポリイミドフィルム

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

型番

PIA220-50 解除

Loading...

PIA220-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
UL温度定格(℃)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PIA220-50

50
4562434370921
790-2654
80.000
-
-
10

1個

5,017( 5,519円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
【用途】
・特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。
・コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
【材質】
・基材:ポリイミドフィルム
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

PIA220-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミド電気絶縁テープ PIA220の型番PIA220-50のページです。
型番PIA220-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

    ポリイミド電気絶縁テープ No.92

    ポリイミド電気絶縁テープ No.92

      ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

      ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

        エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

        エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

          19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

          19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

              ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

              ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                  チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                  チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

                    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

                    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

                      自己融着テープ No.660

                      自己融着テープ No.660

                        19mmx1m自己融着テープ

                        19mmx1m自己融着テープ

                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 中興化成工業 スリーエムジャパン 日東電工 エスコ 中興化成工業
                            通常価格 2,554円 8,594円 4,750円 4,006円 2,810円 414円 329円 1,780円 1,259円 7,191円 80,705円 480円 4,184円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.05 0.08 - 0.13 0.06 0.06 0.06 0.065 - 0.18 - - 0.08
                            テープ長さ(m) 33 32.9 20 55 10 66 66 33 - 54.8 - - 20
                            基材 ポリイミド ポリイミド ポリイミド ポリエステル ポリイミド ポリエステル ポリエステル ポリイミド - ガラスクロス - - ポリイミド
                            粘着剤 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 ゴム系 シリコーン系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 - アクリル系 - - シリコーン系
                            粘着力 3.1N/10mm 2.8N/10mm 5.4N/19mm 4.9N/10mm 2.4N/10mm 3.3N/10mm 3.3N/10mm 2.4N/10mm - 3.3N/10mm - - 7N/25mm

                            ポリイミド電気絶縁テープ PIA220のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PIA220-19
                            PIA220-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 仕様 UL温度定格
                            (℃)

                            2,554円

                            ( 2,809円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10194562434370914790-264660--

                            3,086円

                            ( 3,395円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10254562434370327479-974780.000UL規格対応(File E305006)220

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました