(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:92-9
ポリイミド電気絶縁テープ No.92 ポリイミドデンキゼツエンテープ NO.92

ポリイミド電気絶縁テープ No.92 92-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,774円
税込単価
14,051円

【特長】・高い耐熱性です。・銅を腐食しない粘着剤を使用しています。・熱硬化させ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.08
  • テープ長さ(m):
    32.9
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    2.8N/10mm
  • 引張強さ:
    53N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    180
  • 色:
    レッド系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ポリイミド電気絶縁テープ92
  • 材質2:
    粘着剤:シリコーン系
  • 色詳細:
    オレンジ
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ポリイミドフィルム
  • 仕様:
    UL規格対応(File E17385)
  • UL温度定格(℃):
    180

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

Loading...

92-9 の仕様・寸法情報

商品情報

銅​を​腐​食​し​な​い​粘​着​剤​を​使​用​した電気絶縁テープ

92 - 25の外観

92 - 25の外観

92 - 6の外観

92 - 6の外観

品番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(g)
92 66×32.90.0823
92 99×32.90.0834
92 1212×32.90.0846
92 1919×32.90.0873
92 2525×32.90.0897
92 5050×32.90.08192

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

92-9

9
4562434370266
479-9615
34.000
10

1個

12,774( 14,051円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐熱性です。
・銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
・熱硬化させることでより強固に接着します。
【用途】
・特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。
・コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
・はんだメッキのマスキング用途に。

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

92-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリイミド電気絶縁テープ No.92の型番92-9のページです。
型番92-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリイミド電気絶縁テープ No.92

ポリイミド電気絶縁テープ No.92

    ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

    ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

      エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

      エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

          ポリエステル電気絶縁テープ No.74

          ポリエステル電気絶縁テープ No.74

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

              ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

              ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

                ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                  自己融着テープ No.660

                  自己融着テープ No.660

                    ガラスクロス粘着テープ No.541S

                    ガラスクロス粘着テープ No.541S

                      3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

                      3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

                        19mmx1m自己融着テープ

                        19mmx1m自己融着テープ

                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン 日東電工 寺岡製作所 スリーエムジャパン エスコ 中興化成工業
                            通常価格 8,594円 2,554円 4,006円 414円 2,833円 329円 1,780円 4,750円 80,705円 1,894円 10,735円 480円 4,184円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   19日目   8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.08 0.05 0.13 0.06 0.02 0.06 0.065 - - - 0.18 - 0.08
                            テープ長さ(m) 32.9 33 55 66 66 66 33 20 - - 55 - 20
                            基材 ポリイミド ポリイミド ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリイミド ポリイミド - - ガラスクロス - ポリイミド
                            粘着剤 シリコーン系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 - - シリコーン系 - シリコーン系
                            粘着力 2.8N/10mm 3.1N/10mm 4.9N/10mm 3.3N/10mm 2.2N/10mm 3.3N/10mm 2.4N/10mm 5.4N/19mm - - 3.3N/10mm - 7N/25mm

                            ポリイミド電気絶縁テープ No.92のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            92-12
                            92-25
                            92-50
                            92-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            16,968円

                            ( 18,665円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10124562434370273479-958546.000

                            36,941円

                            ( 40,635円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            10254562434370280479-959397.000

                            72,229円

                            ( 79,452円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10504562434370907790-1925192.000

                            8,594円

                            ( 9,453円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1064562434370259479-960723.000

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました