(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:79-19
3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 スリーエム ガラスクロスデンキゼツエンテープ 19M

3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79 79-19

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,191円
税込単価
7,910円

【特長】・引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。・電気絶縁樹脂・ワ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ長さ(m):
    54.8
  • 基材:
    ガラスクロス
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.3N/10mm
  • 引張強さ:
    260N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    150
  • 色:
    ホワイト系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ガラスクロス電気絶縁テープ79
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細:
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ガラスクロス
  • 仕様:
    UL規格対応(File E17385)
  • UL温度定格(℃):
    155

Loading...

79-19 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

79-19

19
4562434370778
790-1879
244.000
10

1個

7,191( 7,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。
・電気絶縁樹脂・ワニスとのなじみが良いです。
・銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。
・耐溶剤性に優れます。
【用途】
・モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。
・凹凸がある部分への貼り込み。
・結束用途に。
【商品仕様】
・長さ(m):54.8
・厚さ(mm):0.18
・粘着力:3.3N/10mm
・引張強度:260N/10mm
・UL規格対応 (File E17385)
・UL温度定格:150℃
【材質/仕上】
・基材:ガラスクロス
・粘着剤:アクリル系

Loading...

79-19で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79の型番79-19のページです。
型番79-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

      19mmx10m ガラスクロステープ

      19mmx10m ガラスクロステープ

        ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

        ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

          ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

          ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

            アセテートクロス粘着テープ No.570F

            アセテートクロス粘着テープ No.570F

              エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

              エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

                19x0.06mm/10m 粘着テープ(電気絶縁性)

                  ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                  ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                    Fineポリイミド粘着テープ

                    Fineポリイミド粘着テープ

                      ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                      ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                        ガラスクロス粘着テープ 188UL

                        ガラスクロス粘着テープ 188UL

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン エスコ アズワン スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン エスコ エスコ 東京硝子器械 スリーエムジャパン アズワン
                          通常価格 7,191円 10,735円 1,870円 4,750円 2,554円 508円 4,006円 2,810円 4,201円 1,402円 414円 4,504円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目~   1日目  
                          テープ厚(mm) 0.18 0.18 - - 0.05 - 0.13 0.06 - - 0.06 -
                          テープ長さ(m) 54.8 55 - 20 33 - 55 10 - - 66 -
                          基材 ガラスクロス ガラスクロス - ポリイミド ポリイミド - ポリエステル ポリイミド - ポリイミド ポリエステル -
                          粘着剤 アクリル系 シリコーン系 - シリコーン系 アクリル系 - ゴム系 シリコーン系 - シリコーン系 アクリル系 -
                          粘着力 3.3N/10mm 3.3N/10mm - 5.4N/19mm 3.1N/10mm - 4.9N/10mm 2.4N/10mm - 593gf/in 3.3N/10mm -

                          3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          ケーブルの絶縁
                          評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                          外部からのこすれなどに強いのが一番のメリットと感じています。とにかく丈夫なので、簡単には内部が露出しないので重宝しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          79-50
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?テープ幅
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 質量(g)

                          18,861円

                          ( 20,747円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10504562434370785790-1887642.000

                          絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました