(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:74-6X66
ポリエステル電気絶縁テープ No.74 3M ポリエステルデンキゼツエンテープ NO.74

ポリエステル電気絶縁テープ No.74 74-6X66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,833円
税込単価
3,116円

【特長】・非常に薄い絶縁テープです。・熱硬化することで強固に接着が可能です。【...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.02
  • テープ長さ(m):
    66
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.2N/10mm
  • 引張強さ:
    21N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    130
  • 色:
    イエロー系
  • 単品/パック:
    単品
  • 色詳細:
    イエロー
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 仕様:
    UL規格対応(File E17385)
  • UL温度定格(℃):
    130

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

型番

74-6X66 解除

Loading...

74-6X66 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質2
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

74-6X66

6
ポリエステル電気絶縁テープ 74
4562434370334
479-9526
20.000
-
基材:ポリエステルフィルム●粘着剤:ゴム系
10

4個

2,833( 3,116円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に薄い絶縁テープです。
・熱硬化することで強固に接着が可能です。
【用途】
・狭いスペースの絶縁に。

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

74-6X66で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル電気絶縁テープ No.74の型番74-6X66のページです。
型番74-6X66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステル電気絶縁テープ No.74

ポリエステル電気絶縁テープ No.74

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

    ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

      ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

      ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

        ポリイミド電気絶縁テープ No.92

        ポリイミド電気絶縁テープ No.92

          エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

          エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

            ガラスクロス粘着テープ No.541S

            ガラスクロス粘着テープ No.541S

              ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

              ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

                電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

                  ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                  ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

                    No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ

                      No.635F PENフィルム粘着テープ

                      No.635F PENフィルム粘着テープ

                        自己融着テープ No.660

                        自己融着テープ No.660

                          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                          ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン 日東電工 寺岡製作所 日東電工 アズワン
                            通常価格 2,833円 414円 329円 8,594円 4,006円 1,894円 913円 525円 2,554円 486円 20,519円 80,705円 4,750円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目   19日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.02 0.06 0.06 0.08 0.13 - 0.06 - 0.05 0.23 0.055 - -
                            テープ長さ(m) 66 66 66 32.9 55 - 66 - 33 20 20 - 20
                            基材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリイミド ポリエステル - ポリエステル - ポリイミド アセテートクロス - - ポリイミド
                            粘着剤 ゴム系 アクリル系 アクリル系 シリコーン系 ゴム系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 - シリコーン系
                            粘着力 2.2N/10mm 3.3N/10mm 3.3N/10mm 2.8N/10mm 4.9N/10mm - 3.3N/10mm - 3.1N/10mm 2.7N/10mm 10.30N/25mm - 5.4N/19mm

                            ポリエステル電気絶縁テープ No.74のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            74-12X66
                            74-19X66
                            74-25X66
                            74-50X66
                            74-9X66
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            商品コード JANコード トラスココード 質量(g) 材質2 材質1

                            5,530円

                            ( 6,083円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1012ポリエステル電気絶縁テープ 744562434370358479-950040.000-基材:ポリエステルフィルム●粘着剤:ゴム系

                            7,847円

                            ( 8,632円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1019ポリエステル電気絶縁テープ744562434370877790-185264.000粘着剤:ゴム系基材:ポリエステルフィルム

                            11,177円

                            ( 12,295円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1025ポリエステル電気絶縁テープ744562434370365479-951885.000-基材:ポリエステルフィルム●粘着剤:ゴム系

                            20,572円

                            ( 22,629円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1050ポリエステル電気絶縁テープ744562434370884790-1861167.000粘着剤:ゴム系基材:ポリエステルフィルム

                            4,082円

                            ( 4,490円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            109ポリエステル電気絶縁テープ744562434370341479-953430.000-基材:ポリエステルフィルム●粘着剤:ゴム系

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました