(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:7413D-6
ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D スリーエム ポリイミドタイネツマスキングテープ

ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D 7413D-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,780円
税込単価
1,958円

【特長】・難燃性・耐薬品性に優れています。【用途】・プリント基板のはんだ付け工...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.065
  • テープ長さ(m):
    33
  • 基材:
    ポリイミド
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    2.4N/10mm
  • 引張強さ:
    46N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    260
  • 色:
    ブラウン系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D
  • 材質2:
    粘着剤:シリコーン系
  • 色詳細:
    茶褐色
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ポリイミドフィルム

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

型番

7413D-6 解除

Loading...

7413D-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7413D-6

6
4562434370655
790-1836
19.000
10

4個

1,780( 1,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性・耐薬品性に優れています。
【用途】
・プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。
・耐熱被覆・耐熱保護。

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

7413D-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413Dの型番7413D-6のページです。
型番7413D-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

    チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

      耐熱ポリイミドテープ 5413

      耐熱ポリイミドテープ 5413

        エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

        エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

          チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

            ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

              金属箔テープ E13CEシリーズ

              金属箔テープ E13CEシリーズ

                ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                  ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                  ポリイミド粘着テープ 360ULシリーズ

                    ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                    ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

                      12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                      12.7mm×5m 電気絶縁テープ

                        耐熱ポリイミドテープ 7416Y

                        耐熱ポリイミドテープ 7416Y

                          ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                          ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                            メーカー スリーエムジャパン 中興化成工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン 中興化成工業 エスコ アズワン スリーエムジャパン アズワン 東京硝子器械 エスコ スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 1,780円 4,184円 8,219円 3,815円 1,259円 4,201円 4,010円 2,364円 4,750円 3,063円 420円 12,185円 381円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.065 0.08 0.07 0.13 - - 0.07 0.05 - 0.06 0.18 0.03 0.06
                            テープ長さ(m) 33 20 33 55 - - 20 33 20 10 5 50 66
                            基材 ポリイミド ポリイミド - ポリエステル - - 銅箔 ポリイミド ポリイミド ポリイミド - ポリイミド ポリエステル
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 シリコーン系 ゴム系 - - - アクリル系 シリコーン系 シリコーン系 ゴム系 アクリル系 アクリル系
                            粘着力 2.4N/10mm 7N/25mm 2.78N/10mm 4.9N/10mm - - - 3.1N/10mm 5.4N/19mm 6N/25mm 3N/10mm 0.90N/10mm 3.3N/10mm

                            ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413Dのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7413D-12
                            7413D-19
                            7413D-25
                            7413D-50
                            7413D-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,627円

                            ( 2,890円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            10124562434370679790-179838.000

                            3,739円

                            ( 4,113円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10194562434370686790-180160

                            4,728円

                            ( 5,201円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10254562434370693790-181080.000

                            9,135円

                            ( 10,049円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10504562434370709790-1828160.000

                            2,338円

                            ( 2,572円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1094562434370662790-184428.000

                            ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました