(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,735円 ~ 23,652円
税込価格
11,809円 ~ 26,017円

【特長】・引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。・銅を腐食しにくい...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ長さ(m):
    55
  • 基材:
    ガラスクロス
  • 粘着剤:
    シリコーン系
  • 粘着力:
    3.3N/10mm
  • 引張強さ:
    44N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    180
  • 色:
    ホワイト系
  • 単品/パック:
    単品
  • 商品コード:
    ガラスクロス電気絶縁テープNo.69
  • 材質2:
    粘着剤:シリコーン系(熱硬化可能)
  • 色詳細:
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ガラスクロス
  • 仕様:
    UL規格対応(File E17385)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
19
4562434370754
790-1771
260.000
10

5個

10,735( 11,809円 )

1日目

50
4562434370761
790-1780
683.000
10

1個

23,652( 26,017円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引っ張り、引き裂きに強く、なじみが良いテープです。
・銅を腐食しにくい粘着剤を使用しています。
・熱硬化させることでより強固に接着します。
【用途】
・モーター・トランスのコイル固定・結束・絶縁用途に。
・耐熱電線の絶縁・保護に。
【商品仕様】
・色:白
・長さ(m):55
・厚さ(mm):0.18
・粘着力:4.4N/10mm
・引張強度:310N/10mm
・難燃性(UL510)
・UL規格対応 (File E17385)
・MIL規格品 (MIL-1-19166C)
・UL温度定格:200℃
・質量:683g
【材質/仕上】
・基材:ガラスクロス
・粘着剤:熱硬化型シリコーン系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

    エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

    エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

      ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

      ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

          アセテートクロス粘着テープ No.570F

          アセテートクロス粘着テープ No.570F

            アセテートクロステープ 黒系

            アセテートクロステープ 黒系

              3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

              3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

                ポリエステル電気絶縁テープ No.74

                ポリエステル電気絶縁テープ No.74

                  ポリイミド電気絶縁テープ No.92

                  ポリイミド電気絶縁テープ No.92

                    超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                    超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

                      ガラスクロス粘着テープ No.540S

                      ガラスクロス粘着テープ No.540S

                        ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                        ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

                          3M ガラスクロステ-プ 361

                          3M ガラスクロステ-プ 361

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 10,735円 4,006円 15,724円 329円 508円 5,593円 7,191円 2,833円 8,594円 11,741円 1,427円 414円 9,192円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   6日目  
                            テープ厚(mm) 0.18 0.13 - 0.06 - - 0.18 0.02 0.08 - - 0.06 -
                            テープ長さ(m) 55 55 - 66 - - 54.8 66 32.9 - - 66 -
                            基材 ガラスクロス ポリエステル - ポリエステル - - ガラスクロス ポリエステル ポリイミド - - ポリエステル -
                            粘着剤 シリコーン系 ゴム系 - アクリル系 - - アクリル系 ゴム系 シリコーン系 - - アクリル系 -
                            粘着力 3.3N/10mm 4.9N/10mm - 3.3N/10mm - - 3.3N/10mm 2.2N/10mm 2.8N/10mm - - 3.3N/10mm -

                            3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました