(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,741円 ~ 23,479円  特別価格 
税込価格
12,915円 ~ 25,827円  特別価格 

【特長】・5421の厚手タイプです。・耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.31
  • テープ長さ(m):
    15
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    超高分子量ポリエチレン(UPE)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 特性:
    摺動・耐摩耗・耐摩擦
  • 粘着力:
    2.63N/10mm
  • 引張強さ:
    94N/10mm
  • 最高使用温度(℃):
    ~150
  • 最低使用温度(℃):
    ±0~-50
  • 使用温度範囲:
    -34~107℃
  • 商品コード:
    超高分子量ポリエチレンテープ5423
  • 材質1:
    基材:超高分子量ポリエチレン
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 詳細タイプ:
    超高分子量ポリエチレンテープ
  • 用途:
    OA機器などの滑り助長と摩擦防止。自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長。
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要
  • 材質:
    基材、超高分子量ポリエチレン/粘着剤、ゴム系
  • 特長:
    5421の厚手タイプです。耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。

(i)ご注意

  • 実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番基材粘着剤テープ厚(mm)接着力(N/cm)引張強さ(N/cm)伸び(%)特長用途
5423超高分子量ポリエチレンゴム系0.312.6394300耐摩耗性良好
低摩擦係数
5421の厚手タイプ
滑り助長
摩擦防止

使用方法・使用事例

超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ 使用例

三角板の滑り助長

超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ 使用例

マウスの滑り助長

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4901690392191
325-1217
320.000
10

1個

11,741( 12,915円 )

1日目

50
4901690392207
325-1225
640.000
10

1個

23,479( 25,827円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5421の厚手タイプです。
・耐摩耗性、耐衝撃性、低摩擦性、離型性に優れています。
・潤滑剤などを一切使わずに、表面の滑りの良さを持続します。
・超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。
・潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
【用途】
・OA機器などの滑り助長と摩擦防止。
・自動車などのキシミ音の防止、製造ラインでの滑り助長。
・耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド。

(i)ご注意

  • 実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

    超高分子量ポリエチレンテープ 5421

    超高分子量ポリエチレンテープ 5421

      エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

      エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

        ガラスクロス粘着テープ No.540S

        ガラスクロス粘着テープ No.540S

          3M ガラスクロステ-プ 361

          3M ガラスクロステ-プ 361

            No.626001 フィルムテープ

            No.626001 フィルムテープ

              鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

              鉛箔テープ 420 メッキマスキング用

                No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                No.6200 フィルムテープ(再剥離性)

                  3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

                  3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

                    耐熱ポリイミドテープ 5413

                    耐熱ポリイミドテープ 5413

                      アセテートクロステープ 黒系

                      アセテートクロステープ 黒系

                        アセテートクロス粘着テープ No.570F

                        アセテートクロス粘着テープ No.570F

                          耐熱ガラスクロステープ(TMGC)

                          耐熱ガラスクロステープ(TMGC)

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック スリーエムジャパン マクセルスリオンテック スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 トラスコ中山
                            通常価格 11,741円 10,560円 3,815円 1,427円 9,192円 6,256円 33,494円 66,326円 9,937円 8,219円 5,178円 508円 1,628円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.31 0.18 - - - 0.055 - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 15 15 - - - 50 - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -
                            基材 超高分子量ポリエチレン(UPE) 超高分子量ポリエチレン(UPE) - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - - シリコーン系 - - - - - - -

                            超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プレス金型に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/27
                            金型にこのテープを張りキズの防止や面圧調整目的で使用しております
                            粘着力が強く剥がれ難く、剥がす時も粘着残りが無い為使い勝手がいいですが値段が安ければなおいいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました