(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5421-50X15
超高分子量ポリエチレンテープ 5421 3M チョウコウブンシリョウポリエチレンテープ

超高分子量ポリエチレンテープ 5421 5421-50X15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
21,120円
税込単価
23,232円

【特長】・フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。・くり返しの...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ長さ(m):
    15
  • 色:
    ホワイト
  • 基材:
    超高分子量ポリエチレン(UPE)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 特性:
    摺動・耐摩耗・耐摩擦
  • 粘着力:
    2.63N/10mm
  • 引張強さ:
    51N/10mm
  • 最高使用温度(℃):
    ~150
  • 最低使用温度(℃):
    ±0~-50
  • 使用温度範囲:
    -34~107℃
  • 商品コード:
    超高分子量ポリエチレンテープ5421
  • 材質1:
    基材:超高分子量ポリエチレン
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 詳細タイプ:
    超高分子量ポリエチレンテープ
  • 用途:
    OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止。自動車などのキシミ音を発生する箇所の異音発生防止。耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド。
  • 仕様:
    切断にはカッターが必要
  • 材質:
    基材、超高分子量ポリエチレン/粘着剤、ゴム系
  • 特長:
    ふっ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。くり返しの衝撃に特に強い材料です。

(i)ご注意

  • 実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

5421-50X15 解除

Loading...

5421-50X15 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番基材粘着剤テープ厚(mm)接着力(N/cm)引張強さ(N/cm)伸び(%)特長用途
5421超高分子量ポリエチレンゴム系0.182.6351400耐摩耗性良好
低摩擦係数
再はく離可能
滑り助長
摩擦防止

使用方法・使用事例

超高分子量ポリエチレンテープ 5421 使用例

三角板の滑り助長

超高分子量ポリエチレンテープ 5421 使用例

マウスの滑り助長

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5421-50X15

50
4901690392160
171-1709
360.000
10

1個

21,120( 23,232円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素樹脂に次ぐ低摩擦係数で、自己潤滑性を持っています。
・くり返しの衝撃に特に強い材料です。
・超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料を使用しています。
・潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します。
【用途】
・OA機器などの摺動部・紙送り部の滑り助長と摩耗防止。
・自動車などのキシミ音を発生する個所の異音発生防止。
・耐摩耗性を必要とするコンベヤのガイド。

(i)ご注意

  • 実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 実際の製品の色みについては若干ばらつきがあることがございます。 この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

Loading...

5421-50X15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高分子量ポリエチレンテープ 5421の型番5421-50X15のページです。
型番5421-50X15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超高分子量ポリエチレンテープ 5421

超高分子量ポリエチレンテープ 5421

    超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

    超高分子量ポリエチレンテープ 厚手タイプ

      超高分子量ポリエチレンテープ AUE112B

      超高分子量ポリエチレンテープ AUE112B

        ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

        ポリイミド粘着テープ 0.06×13・19・25mm

          カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

          カプトンテープ 12.7mm×33m・19mm×33m

            PTFEテープ P-422

            PTFEテープ P-422

              アセテート絶縁粘着テープ

              アセテート絶縁粘着テープ

                ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

                ガラスクロステープ(ふっ素樹脂含浸)

                  ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                  ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                    導電性強粘着テープ ICテープ

                    導電性強粘着テープ ICテープ

                      ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                      ふっ素樹脂含浸ガラスクロステープ

                        ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                        ふっ素樹脂粘着テープ(フッ素含浸ガラスクロス)

                          メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン 中興化成工業 東京硝子器械 アズワン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) ミスミ エスコ スリーエムジャパン アキレス エスコ エスコ
                          通常価格 10,560円 11,741円 6,991円 3,063円 6,230円 9,678円 1,365円 2,090円 303円 54,051円 4,201円 2,150円
                          通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                          テープ厚(mm) 0.18 0.31 0.18 - - 0.1 - - - - 0.13 -
                          テープ長さ(m) 15 15 40 - - 33 - 10 - - 10 10
                          ホワイト ホワイト クリアー(透明・半透明) - - グレー - ブラウン - - ベージュ -
                          基材 超高分子量ポリエチレン(UPE) 超高分子量ポリエチレン(UPE) 超高分子量ポリエチレン(UPE) - - ふっ素樹脂 - ふっ素樹脂含浸ガラスクロス - - ふっ素樹脂含浸ガラスクロス -
                          粘着剤 ゴム系 ゴム系 アクリル系 - - シリコーン系 - シリコーン系 - - シリコーン系 -

                          超高分子量ポリエチレンテープ 5421のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          金型部品に使用しています
                          評価 5.0満足度:5.02022/08/03
                          設計を含めて製作している金型の一部部品として使用しています。金型から製品を取り出す部分の滑り材として、傷防止材として長く使用しています。必要な長さへのカットはハサミで出来ますし、粘着性も気になりません。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          5421-100X15
                          5421-25X15
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?テープ幅
                          (mm)
                          JANコード トラスココード 質量(g)

                          50,948円

                          ( 56,043円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          101004549395635511795-2660720.000

                          10,560円

                          ( 11,616円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          10254901690392153171-1717180.000

                          ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました