(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1350FW-1-6
ポリエステル電気絶縁テープ No.1350 ポリエステルデンキゼツエンテープ NO.1350

ポリエステル電気絶縁テープ No.1350 1350FW-1-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
381円
税込単価
419円

【特長】・難燃性絶縁テープです。・重ね貼りが可能です。【用途】・トランス・コイ...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.06
  • テープ長さ(m):
    66
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.3N/10mm
  • 引張強さ:
    44N/10mm
  • UL510規格(難燃性):
    認定あり
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    130
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系(難燃性)
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ポリエステルフィルム
  • 仕様:
    UL規格対応(File E17385)
  • UL温度定格(℃):
    130

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

型番

1350FW-1-6 解除

Loading...

1350FW-1-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1350FW-1-6

6
ホワイト系
ポリエステル電気絶縁テープ 1350F-1
4562434370457
479-9305
39.000
ホワイト
10

5個

381( 419円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃性絶縁テープです。
・重ね貼りが可能です。
【用途】
・トランス・コイルの電気絶縁用
・電子部品の絶縁用途。

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

1350FW-1-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル電気絶縁テープ No.1350の型番1350FW-1-6のページです。
型番1350FW-1-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

ポリエステル電気絶縁テープ No.1350

    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

      ポリエステル電気絶縁テープ No.74

      ポリエステル電気絶縁テープ No.74

        ポリイミド電気絶縁テープ No.92

        ポリイミド電気絶縁テープ No.92

          エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

          エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

            ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

            ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

              アセテートクロス粘着テープ No.570F

              アセテートクロス粘着テープ No.570F

                チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                  ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                  ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

                    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

                    3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.79

                      3M ガラスクロステ-プ 361

                      3M ガラスクロステ-プ 361

                        NO.8701 導電性銅箔テープ

                        NO.8701 導電性銅箔テープ

                          ガラスクロス粘着テープ No.540S

                          ガラスクロス粘着テープ No.540S

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 寺岡製作所 中興化成工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン マクセルスリオンテック 寺岡製作所
                            通常価格 381円 9,937円 2,621円 7,955円 3,815円 2,364円 508円 4,184円 303円 6,657円 9,192円 3,116円 1,427円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.06 0.18 0.02 0.08 0.13 0.05 - 0.08 0.06 0.18 - 0.08 -
                            テープ長さ(m) 66 55 66 32.9 55 33 - 20 66 54.8 - 20 -
                            基材 ポリエステル ガラスクロス ポリエステル ポリイミド ポリエステル ポリイミド - ポリイミド ポリエステル ガラスクロス - 銅箔 -
                            粘着剤 アクリル系 シリコーン系 ゴム系 シリコーン系 ゴム系 アクリル系 - シリコーン系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 -
                            粘着力 3.3N/10mm 3.3N/10mm 2.2N/10mm 2.8N/10mm 4.9N/10mm 3.1N/10mm - 7N/25mm 3.3N/10mm 3.3N/10mm - 4.70N/10mm(対ステンレス) -

                            ポリエステル電気絶縁テープ No.1350のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1350FB-1-50
                            1350FB-1-6
                            1350FB-1-9
                            1350FW-1-9
                            1350FY-1-12
                            1350FY-1-19
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            商品コード JANコード トラスココード 質量(g) 色詳細

                            3,361円

                            ( 3,697円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            1050ブラック系ポリエステル電気絶縁テープ 1350F4562434370822790-1666325.000ブラック

                            500円

                            ( 550円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            106ブラック系ポリエステル電気絶縁テープ 1350F-14562434370495479-926739.000ブラック

                            688円

                            ( 757円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            109ブラック系ポリエステル電気絶縁テープ 1350F-14562434370501479-927558.000ブラック

                            534円

                            ( 587円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            109ホワイト系ポリエステル電気絶縁テープ 1350F-14562434370464479-931358.000ホワイト

                            745円

                            ( 820円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1012イエロー系ポリエステル電気絶縁テープ 1350F-14562434370433479-932178.000イエロー

                            803円

                            ( 883円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            1019イエロー系ポリエステル電気絶縁テープ No.13504562434370853790-1691124.000イエロー

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました