(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
303円 ~ 2,483円
税込価格
333円 ~ 2,731円

【特長】・汎用タイプの絶縁テープです。・重ね貼りが可能です。【用途】・透明性が...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.06
  • テープ長さ(m):
    66
  • 基材:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • 粘着力:
    3.3N/10mm
  • 引張強さ:
    44N/10mm
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    130
  • 色:
    クリアー系
  • 単品/パック:
    単品
  • 材質2:
    粘着剤:アクリル系
  • 色詳細:
    クリア
  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 材質1:
    基材:ポリエステルフィルム
  • 仕様:
    UL規格対応(File E17385)
  • UL温度定格(℃):
    130

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
JANコード
トラスココード
質量(g)
詳細タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
ポリエステルフィルムテープ 1318
4562434370372
479-9216
38.000
非難燃性
10

10個

303( 333円 )

4日目

9
ポリエステルフィルムテープ 1318
4562434370389
479-9224
57.000
非難燃性
10

5個

445( 490円 )

1日目

12
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
4562434370396
479-9194
76.000
-
10

10個

635( 699円 )

1日目

19
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
4562434370792
790-1631
120.000
-
10

5個

803( 883円 )

1日目

50
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
4562434370808
790-1640
317.000
-
10

1個

2,483( 2,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用タイプの絶縁テープです。
・重ね貼りが可能です。
【用途】
・透明性が必要な用途に。
・トランス・コイルの電気絶縁用。
・電子部品の絶縁用途。

(i)ご注意

  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

    ポリエステル電気絶縁テープ No.74

    ポリエステル電気絶縁テープ No.74

      ポリイミド電気絶縁テープ No.92

      ポリイミド電気絶縁テープ No.92

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1318

          耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

          耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

            3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

            3M ガラスクロス電気絶縁テープNo.69

              チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

              チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114A FR

                アセテートクロス粘着テープ No.570F

                アセテートクロス粘着テープ No.570F

                  ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

                  ガラスクロステープ 361 耐熱固定結束用

                    エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                    エポキシフィルム電気絶縁テープ SUPER10

                      ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                      ポリイミド電気絶縁テープ PIA220

                        アセテートクロステープ 黒系

                        アセテートクロステープ 黒系

                          スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                          スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン ミスミ スリーエムジャパン 中興化成工業 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 303円 2,621円 7,955円 845円 1,675円 9,937円 4,184円 508円 15,724円 3,815円 2,364円 5,178円 5,908円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.06 0.02 0.08 0.06 - 0.18 0.08 - - 0.13 0.05 - -
                            テープ長さ(m) 66 66 32.9 66 - 55 20 - - 55 33 - -
                            基材 ポリエステル ポリエステル ポリイミド ポリエステル - ガラスクロス ポリイミド - - ポリエステル ポリイミド - -
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 シリコーン系 アクリル系 - シリコーン系 シリコーン系 - - ゴム系 アクリル系 - -
                            粘着力 3.3N/10mm 2.2N/10mm 2.8N/10mm 3.3N/10mm - 3.3N/10mm 7N/25mm - - 4.9N/10mm 3.1N/10mm - -

                            ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました