(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,690円 ~ 2,434円
税込価格
1,859円 ~ 2,677円

【特長】・鉛フリータイプです。・高温環境における使用が可能です。・紫外線による...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    20
  • 材質1:
    基材:ポリ塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 基材:
    基材:ポリ塩化ビニール樹脂
  • 粘着剤:
    粘着剤:ゴム系
  • 質量(g):
    240.000

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
4573342782058
799-1304
10

1個

2,434( 2,677円 )

1日目

ブラウン
4573342782089
799-1321
10

1個

2,434( 2,677円 )

1日目

グレー
4573342782034
799-1347
10

1個

2,434( 2,677円 )

1日目

グリーン
4573342782027
799-1363
10

1個

1,791( 1,970円 )

1日目

オレンジ
4573342782072
799-1380
10

1個

2,434( 2,677円 )

1日目

レッド
4573342782041
799-1401
10

1個

1,690( 1,859円 )

1日目

パープル
4573342782096
799-1428
10

1個

2,434( 2,677円 )

1日目

ホワイト
4573342782065
799-1444
10

1個

2,434( 2,677円 )

1日目

イエロー
4573342782010
799-1461
10

1個

2,434( 2,677円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリータイプです。
・高温環境における使用が可能です。
・紫外線による耐色性に優れています。
【用途】
・屋外での長時間の使用。
・各種電線、ケーブル、配管などの識別。
・電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。
・耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

    スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

      スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

      スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

        スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35

        スコッチ(R) ビニールテープ マルチカラーパック 35

          脱鉛タイプビニールテープ No.21

          脱鉛タイプビニールテープ No.21

            スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

            スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

              防食テープ J3360

              防食テープ J3360

                低VOC粘着テープ

                低VOC粘着テープ

                  メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 日東電工 スリーエムジャパン nitoms アズワン
                  通常価格 1,690円 1,209円 656円 1,076円 980円 689円 725円 200円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目  
                  テープ厚(mm) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.2 0.22 - 0.13
                  テープ幅(mm) 50 38 19 12.7 - - - 19
                  テープ長さ(m) 20 20 20 6.09 - - - 20
                  材質1 基材:ポリ塩化ビニール樹脂 基材:ポリ塩化ビニール樹脂 - 基材:ポリ塩化ビニール樹脂 - - - -
                  材質2 粘着剤:ゴム系 粘着剤:ゴム系 - 粘着剤:ゴム系 - - - -

                  スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト