(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:35-VIO-38X20
スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m スリーエム ビニールテープ 35 ムラサキ 38MMX2

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m 35-VIO-38X20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,229円
税込単価
1,352円

【特長】・鉛フリータイプです。・高温環境における使用が可能です。・紫外線による...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ幅(mm):
    38
  • テープ長さ(m):
    20
  • 材質1:
    基材:ポリ塩化ビニール樹脂
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 基材:
    基材:ポリ塩化ビニール樹脂
  • 粘着剤:
    粘着剤:ゴム系
  • 質量(g):
    180.000

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

35-VIO-38X20 解除

Loading...

35-VIO-38X20 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35-VIO-38X20

パープル
4573342782003
799-1410
10

1個

1,229( 1,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリータイプです。
・高温環境における使用が可能です。
・紫外線による耐色性に優れています。
【用途】
・屋外での長時間の使用。
・各種電線、ケーブル、配管などの識別。
・電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用。
・耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

35-VIO-38X20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20mの型番35-VIO-38X20のページです。
型番35-VIO-38X20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20m

    スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

    スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

      スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

      スコッチR耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35

        スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

        スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー33+

          スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

          スコッチ(R) 電気絶縁用ビニールテープ スーパー 88

            3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12

            3M スコッチ 電気絶縁テープ 12.7mmX5.08m EL-12

              スコッチ ビニールテープ117

              スコッチ ビニールテープ117

                ビニルテープ スーパー88

                ビニルテープ スーパー88

                  脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

                  脱鉛タイプビニールテープ 10巻1パック 粘着力 1.81N/10mm

                    自己融着性シリコーンゴムテープ

                    自己融着性シリコーンゴムテープ

                      ビニールテープNo.21トク

                      ビニールテープNo.21トク

                        ニトムズ ラインTB型 黄

                        ニトムズ ラインTB型 黄

                          電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

                          電気絶縁用ビニールテープ(117 スコッチ(R))

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン トラスコ中山 アズワン 日東電工 nitoms アズワン
                            通常価格 1,209円 1,690円 656円 1,856円 689円 343円 1,134円 750円 734円 2,500円 1,187円 3,137円 140円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ厚(mm) 0.18 0.18 0.18 0.18 0.22 0.18 0.2 0.22 0.2 0.3 0.2 - 0.2
                            テープ幅(mm) 38 50 19 19 - 12.7 19 - 19 19 75 - 19
                            テープ長さ(m) 20 20 20 - - 5.08 10 - - 15 20 - -
                            材質1 基材:ポリ塩化ビニール樹脂 基材:ポリ塩化ビニール樹脂 - - - 基材:ポリ塩化ビニール - - - - - - -
                            材質2 粘着剤:ゴム系 粘着剤:ゴム系 - - - 粘着剤:ゴム系 - - - - - - -

                            スコッチ 耐熱・耐色・難燃ビニールテープ 35シリーズ 38mm×20mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            35-GRA-38X20
                            35-GRE-38X20
                            35-ORA-38X20
                            35-RED-38X20
                            35-WHI-38X20
                            35-YEL-38X20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            1,209円

                            ( 1,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10グレー4562434370952799-1339

                            1,209円

                            ( 1,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10グリーン4562434370945799-1355

                            1,209円

                            ( 1,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10オレンジ4562434370990799-1371

                            1,209円

                            ( 1,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10レッド4562434370969799-1398

                            1,209円

                            ( 1,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ホワイト4562434370983799-1436

                            1,209円

                            ( 1,330円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10イエロー4562434370938799-1452

                            ビニールテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました