(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:300Z300B1510
薄手強力両面テープZ ウスデキョウリョクリョウメンテープZ

薄手強力両面テープZ 300Z300B1510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
759円
税込単価
835円

【特長】・基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。・接着材料の変形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 被着体面の汚れ、塵、埃、油、水分などは、充分にふきとってから貼り合せてください。
  • ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
  • 低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。
  • 保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。
  • 被着体面の汚れ、塵、埃、油、水分などは、充分にふきとってから貼り合せてください。 ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。 低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。 保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。

型番

300Z300B1510 解除

Loading...

300Z300B1510 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
300Z300B1510

300Z300B1510

15
4582222602010
819-3328
100.000
10

10個

759( 835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材無しなので、伸縮性抜群で曲面にもよくなじみます。
・接着材料の変形にも強いです。
・高温から低温までさまざまな環境下で使用可能です。
【用途】
・多用途 (ABS樹脂、ナイロン材、アルミ、木材、発泡スチロール、ガラス、タイル、PE)
【材質】
・基材:なし
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 被着体面の汚れ、塵、埃、油、水分などは、充分にふきとってから貼り合せてください。
  • ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。
  • 低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。
  • 保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。
  • 被着体面の汚れ、塵、埃、油、水分などは、充分にふきとってから貼り合せてください。 ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。 低温(5℃以下)の場合、粘着力は、急激に低下する場合があります。 保管場所は、直射日光の当らない冷暗所を選んでください。

300Z300B1510で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄手強力両面テープZの型番300Z300B1510のページです。
型番300Z300B1510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄手強力両面テープZ

薄手強力両面テープZ

    強力両面テープ

    強力両面テープ

      ニトムズ 強力多用途両面テープ

      ニトムズ 強力多用途両面テープ

        超強力両面テープ プラスチック用薄手

        超強力両面テープ プラスチック用薄手

          超強力両面テープ 透明材料用

          超強力両面テープ 透明材料用

            スコッチ(R) 建築内装用超薄手 強力両面テープ

            スコッチ(R) 建築内装用超薄手 強力両面テープ

              塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)

              塩化ビニル用超強力両面テープNo.501MN (J0980)

                両面テープ(壁紙・ポスター用)

                両面テープ(壁紙・ポスター用)

                  はがせる一般両面テープ厚手

                  はがせる一般両面テープ厚手

                    固定両面テープ

                    固定両面テープ

                      パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

                      パネルタックテープ 住宅内装用強力両面テープ

                        VHB構造用接合テープ Y-4180

                        VHB構造用接合テープ Y-4180

                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

                          スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途

                            メーカー 共同技研化学 nitoms nitoms nitoms nitoms スリーエムジャパン nitoms エスコ nitoms nitoms 日東エルマテリアル スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 633円 233円 331円 480円 736円 1,207円 1,030円 400円 881円 1,170円 754円 4,973円 570円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~  
                            テープ厚(mm) 0.3 - - - 1 0.3 0.17 - 0.32 - 1.2 - 1.1
                            テープ長さ(m) 10 - - - - 10 20 20 20 10 10 33 -
                            基材 基材レス - 不織布 - アクリル - 不織布 - 不織布 - - アクリル -
                            粘着剤 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 - ゴム系 アクリル系 -
                            ブラック - - ホワイト クリア(透明) クリア(透明) ホワイト - ホワイト - ホワイト ブラック ホワイト

                            薄手強力両面テープZのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            治具用
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            検査用治具に使用しています。接着力も強力で薄くて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            300Z300B1010
                            300Z300B2010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            633円

                            ( 696円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10104582222602003819-332770.000

                            1,185円

                            ( 1,304円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            10204582222602027819-3329130.000

                            紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました