(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:343-6
マスキングテープ 343(車輌塗装用) 【1~12個入り】 マスキングテープ 343(シャリョウトソウヨウ)

マスキングテープ 343(車輌塗装用)  343-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
759円
税込単価
835円

【特長】・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。・基材...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    和紙
  • 粘着剤:
    アクリル系
  • テープ長さ(m):
    18
  • テープ厚(mm):
    0.085
  • 耐熱温度(℃):
    120

Loading...

343-6 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
厚さ(mm)
質量(g)
材質1
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

343-6

グリーン系
6
4548623559575
778-2896
-
200
-
-

10個

759( 835円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
・基材の厚みと強度を増し、直線性に優れタテ裂けを起こしにくくなっています。
【用途】
・車輌塗装用。

343-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ 343(車輌塗装用) の型番343-6のページです。
型番343-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスキングテープ 343(車輌塗装用)

マスキングテープ 343(車輌塗装用)

    No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

    No.3303-NEO 躯体シーリング用マスキングテープ

      カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

      カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)

        カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

        カモ井 マスキングテープ 躯体シーリング用(5巻入)

          シーリングテープ 2541

          シーリングテープ 2541

            SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

            SB-246 セルフクリーニングボード用マスキングテープ

              マスキングテープ(3303EV)

              マスキングテープ(3303EV)

                No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

                No.G-91Re ガラス・サッシ・パネル用マスキングテープ

                  SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                  SB-229P サイディングボード用シーリングテープ

                    マスキングテープ 222H(BOX)

                    マスキングテープ 222H(BOX)

                      マスキングテープ 143N

                      マスキングテープ 143N

                        マスキングテープ サイディングボード用

                        マスキングテープ サイディングボード用

                          マスキングテープ ガラス・サッシ用

                          マスキングテープ ガラス・サッシ用

                            メーカー スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 カモ井加工紙 ニチバン スリーエムジャパン カモ井加工紙 カモ井加工紙
                            通常価格 632円 54,173円 427円 554円 88円 55,951円 590円 55,951円 55,951円 3,853円 463円 580円 581円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   6日目   6日目   4日目   1日目   4日目   4日目   6日目   2日目~   4日目~   7日目  
                            基材 和紙 和紙 和紙 - 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 和紙 平面紙 和紙 和紙
                            粘着剤 アクリル系 ゴム系 アクリル系 - アクリル系 アクリル系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系 アクリル系 ゴム系 アクリル系
                            テープ長さ(m) 18 18 18 - 18 18 18 18 18 18 18 18 18
                            テープ厚(mm) 0.085 0.1 0.09 - 0.096 0.09 0.1 0.1 0.1 0.086 0.8 0.1 0.1
                            耐熱温度(℃) 120 - - - - - - - - 120 120 - -

                            マスキングテープ 343(車輌塗装用) のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            いろんなもののマスキング
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/21
                            粘着力がちょうどよく、サイズのバリエーションも豊富なので、このシリーズは重宝しています。
                            3dプリンタのテーブル保護にも使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーブルコーナーの保護に仕様
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/05
                            傷防止の保護として使用したが、のり残りが他の物より少なく多くの用途に使える万能タイプ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            マスキングテープ及び追加工時の保護材
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/04
                            当日発送が可能なので重宝しています、基本マスキングテープは本製品と同ブランドの24㎜幅でほぼ100%の使用率です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            3Dプリンタの造形
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/15
                            FDM方式の3Dプリンタの造形ステージの固着用に使用しました。
                            PLAで試しましたが、十分な固着力があり、きれいに剥がせるので、繰り返し使うことができます。50mm位の幅が使いやすいと思います。
                            価格も安いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            343-12-PACK
                            343-15
                            343-15-PACK
                            343-6-PACK
                            343-60
                            343-60-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 厚さ(mm) 質量(g) 材質1 材質2

                            759円

                            ( 835円 )

                            10個入り

                            20パック -

                            1日目

                            パープル系 / グリーン系124548623559605778-28020.085200基材:和紙粘着剤:アクリル系

                            759円

                            ( 835円 )

                            8個入り

                            10パック あり

                            1日目

                            パープル系 / グリーン系154548623559612778-28110.085200基材:和紙粘着剤:アクリル系

                            759円

                            ( 835円 )

                            8個入り

                            20パック -

                            1日目

                            パープル系 / グリーン系154548623559612778-28110.085200基材:和紙粘着剤:アクリル系

                            759円

                            ( 835円 )
                            20個 -

                            1日目

                            グリーン系64548623559575778-2896-200--

                            759円

                            ( 835円 )

                            2個入り

                            10パック あり

                            1日目

                            パープル系 / グリーン系604548623559681778-29000.085200基材:和紙粘着剤:アクリル系

                            759円

                            ( 835円 )

                            2個入り

                            20パック -

                            1日目

                            パープル系 / グリーン系604548623559681778-29000.085200基材:和紙粘着剤:アクリル系

                            マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました