(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:337TN-15
クレープテープNo.337TN クレープテープ NO.337TN 50M

クレープテープNo.337TN 337TN-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
496円
税込単価
546円

【特長】・強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです・耐熱性、基材強度など...

詳細情報を確認する

  • 基材:
    クレープ紙
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    1.86N/10mm
  • 色:
    ホワイト系
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.15
  • 耐熱温度(℃):
    180
  • 伸び(%):
    17
  • 引張強度:
    40.7N/10mm
  • 色詳細:
    クリーム
  • 材質1:
    基材:クレープ紙
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 使用温度範囲(℃):
    180
  • 引張強度(N/10mm):
    38.5
  • 粘着力(N/10mm):
    1.9

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

337TN-15 解除

Loading...

337TN-15 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

337TN-15

15
795-2350
100
10

15個

496( 546円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです
・耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです
【用途】
・車輌・工業耐熱マスキング用などに
・仮止め、簡易包装など

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

337TN-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クレープテープNo.337TNの型番337TN-15のページです。
型番337TN-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クレープテープNo.337TN

クレープテープNo.337TN

    建築塗装用マスキングテープ No.550-N

    建築塗装用マスキングテープ No.550-N

      マスキングテープ 建築塗装用 No.720

      マスキングテープ 建築塗装用 No.720

        車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

        車両・一般塗装用マスキングテープ No.110

          マスキングテープ No.227

          マスキングテープ No.227

            テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

            テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4323

              車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

              車両塗装用マスキングテープ No.1101-NP

                テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

                テサテープ マスキングテープ建築内装・養生用 4348

                  カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                  カブキS 建築塗装用マスキングテープ

                    テサテープ マスキングテープ 4302 白

                    テサテープ マスキングテープ 4302 白

                      ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

                      ユニット 床養生用テープ(弱粘)・ポリエチレン織布・40mm幅X50m巻

                        マスキングテープ LUPIN

                        マスキングテープ LUPIN

                          メーカー ニチバン カモ井加工紙 日東電工 カモ井加工紙 ニチバン テサ カモ井加工紙 テサ カモ井加工紙 テサ ユニット カモ井加工紙
                          通常価格 496円 32,729円 690円 43,038円 434円 241円 43,038円 274円 28,222円 608円 1,209円 1,011円
                          通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目~   4日目~   4日目   1日目~  
                          基材 クレープ紙 和紙 - 和紙 和紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙 和紙 クレープ紙 - 不織布
                          粘着剤 ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 アクリル系 ゴム系 - アクリル系
                          粘着力 1.86N/10mm 2.15N/10mm - 1.90N/10mm 1.14N/10mm 3N/10mm 1.84N/10mm - 2.07N/10mm 4.0N/10mm - -
                          ホワイト系 ホワイト系 - ブラウン系 ブルー系 ホワイト系 イエロー系 イエロー系 イエロー系 イエロー系 - パープル系
                          テープ長さ(m) 50 18 18 18 18 50 18 50 18 50 - 18

                          クレープテープNo.337TNのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          自分にとっての基準
                          評価 5.0満足度:5.02023/05/06
                          粘着力は程よく弱いという感想。どの位の粘着力のテープを使うのが良いか、よく分からない時にとりあえずこれを使っている。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          337TN-19
                          337TN-25
                          337TN-30
                          337TN-38
                          337TN-50
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?テープ幅
                          (mm)
                          トラスココード 質量(g)

                          629円

                          ( 692円 )
                          10個 あり

                          1日目

                          1019795-2368127.000

                          773円

                          ( 850円 )
                          10個 あり

                          4日目

                          1025795-2376166.000

                          990円

                          ( 1,089円 )
                          6個 あり

                          1日目

                          1030795-2384200

                          1,255円

                          ( 1,381円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          1038795-2392254.000

                          1,650円

                          ( 1,815円 )
                          5個 あり

                          1日目

                          1050795-2406333.000

                          マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました