(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO テープカッター クランプタイプ

TRUSCO テープカッター クランプタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,875円 2,653円
税込単価
3,163円 2,918円

【特長】・好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ・幅50mm×1巻もしくは...

詳細情報を確認する

  • 適合テープ:
    OPPテープ / クラフトテープ
  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最大テープ外径(mm):
    158
  • 本体材質:
    金属系
  • 本体色:
    青系
  • JANコード:
    4989999482164
  • トラスココード:
    819-1283
  • 本体材質詳細:
    本体:スチール
  • 重量(g):
    600.000
  • 材質2:
    刃:ステンレス(SUS420)
  • 適合テープ詳細:
    OPP・クロステープ・クラフトテープ

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

各部寸法

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTC-50

5個

2,875円

2,653

( 2,918円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ
・幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能
・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します
・カッター部はカバー付で安全です
・OPPテープに使用できます

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

カタログ

 

Loading...

TTC-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO テープカッター クランプタイプの型番TTC-50のページです。
型番TTC-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO テープカッター クランプタイプ

TRUSCO テープカッター クランプタイプ

    エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

    エルム 電動テープカッター用ライナーリムーバー

      50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

      50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

        TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

        TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

          テープカッター スリム

          テープカッター スリム

            スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

            スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

              PPカッター/替刃

              PPカッター/替刃

                TRUSCO テープカッター 大型

                TRUSCO テープカッター 大型

                  テープカッター TC-101E

                  テープカッター TC-101E

                    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                    3M 軽包装テープ用ディスペンサー 卓上型 C-25

                      STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                      STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                        オートテーパー TCE-100/TCE-200

                        オートテーパー TCE-100/TCE-200

                          共和 パイロン かっとプラス

                          共和 パイロン かっとプラス

                            メーカー トラスコ中山 ELM エスコ トラスコ中山 ソニック アズワン オープン工業 トラスコ中山 プラス スリーエムジャパン 積水化学工業 ニチバン 共和
                            通常価格 2,875円 20,680円 1,610円 1,388円 367円 8,430円 584円 5,813円 723円 5,255円 441円 9,984円 3,071円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            適合テープ OPPテープ / クラフトテープ - - - - - - - - - - セロハンテープ -
                            最大テープ幅(mm) 50 - - - - - - 76 24 - - - -
                            最大テープ外径(mm) 158 - - - - - - 140 - - - - -
                            本体材質 金属系 - - - - - - - - - - 樹脂系 -
                            本体色 青系 - - - - - - 白系 / 青系 青系 - - - -

                            TRUSCO テープカッター クランプタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました