(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,816円
税込単価
1,998円

【特長】・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応しま...

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最大テープ外径(mm):
    128
  • 本体材質:
    金属系
  • 適合テープ:
    OPP / クラフト
  • JANコード:
    4989999481389
  • トラスココード:
    819-1281
  • 材質詳細:
    本体:スチール/カバー部:樹脂
  • カッター刃材質:
    ステンレス(SUS420)
  • 適合テープ詳細:
    OPP・クロステープ・クラフトテープ
  • 仕様:
    3インチ(76mm)紙管用

(i)ご注意

  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

型番

TEX-266A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付 取扱説明書

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEX-266A

4個

1,816( 1,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します
・カッター部はカバー付で安全です
・OPPテープに使用できます

(i)ご注意

  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

Loading...

TEX-266Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付の型番TEX-266Aのページです。
型番TEX-266Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付

    TRUSCO テープカッター クランプタイプ

    TRUSCO テープカッター クランプタイプ

      TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

      TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

        TRUSCO テープカッター用替刃

        TRUSCO テープカッター用替刃

          PPカッター/替刃

          PPカッター/替刃

            TRUSCO 両用テープカッター 替刃

            TRUSCO 両用テープカッター 替刃

              TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入

              TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入

                STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                  テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                  テープカッター 直線美(TM) 大巻用

                    テープカッターくるっとロール

                    テープカッターくるっとロール

                      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                        テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                        テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                          TRUSCO テープカッター 大型

                          TRUSCO テープカッター 大型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 オープン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 積水化学工業 ニチバン 三好製作所 トラスコ中山 nitoms トラスコ中山
                            通常価格 1,816円 2,875円 1,388円 930円 584円 133円 543円 441円 2,250円 4,053円 615円 336円 5,813円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            最大テープ幅(mm) 50 - 50 - - - - 50 - - 50 50 -
                            最大テープ外径(mm) 128 - 125 - - - - 125 - - 116 125 -
                            本体材質 金属系 - 樹脂系 - - - 金属系 樹脂系 - - 樹脂系 樹脂系 -
                            適合テープ OPP / クラフト - OPP - - - - OPP - - OPP OPP / クラフト -
                            JANコード 4989999481389 - 4989999481341 - - - 4989999495362 - - - 4989999261189 - -

                            TRUSCO テープカッター スチールタイプ セーフティカバー付のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            梱包作業
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/30
                            OPPテープを取り付けて梱包に使っています。
                            頑丈で使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包作業
                            評価 4.0満足度:4.02019/01/31
                            ダンボールの梱包に使用しています。テープのカットの出来がよく、気持ち良く作業できます。難点といえば少々ごついところ位です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました