(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,388円
税込単価
1,527円

【特長】・カッター部はカバー付で安全です・本体は樹脂製なので軽量です

詳細情報を確認する

  • 最大テープ幅(mm):
    50
  • 最大テープ外径(mm):
    125
  • 本体材質:
    樹脂系
  • 適合テープ:
    OPP
  • JANコード:
    4989999481341
  • トラスココード:
    819-1345
  • 適合紙管サイズ(mm):
    76
  • 材質詳細:
    本体:樹脂
  • カッター刃材質:
    高炭素鋼(SK85M)
  • 適合テープ詳細:
    OPPテープ
  • 仕様:
    3インチ(76mm)紙管用

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

型番

TEX-110 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEX-110

4個

1,388( 1,527円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カッター部はカバー付で安全です
・本体は樹脂製なので軽量です

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • 替刃についてはこちらをご覧ください。

Loading...

TEX-110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)の型番TEX-110のページです。
型番TEX-110に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

      50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

      50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)

        50mm用テープホルダー(カッター付)

        50mm用テープホルダー(カッター付)

          50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

          50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

            テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

            テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

              50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

              50mm用 テープホルダー(カッター付)EA944N-2

                PPカッター/替刃

                PPカッター/替刃

                  STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                  STSテープカッター OPPテープ専用 3インチ(76mm)紙管用

                    27x142x10mm テープカッター

                    27x142x10mm テープカッター

                      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                      テープカッター(樹脂製) 3インチ紙管用 TEX-2508

                        TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                        TRUSCO テープカッター クランプタイプ

                          テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                          テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

                            メーカー トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ エスコ プラス エスコ オープン工業 積水化学工業 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 nitoms
                            通常価格 1,388円 1,610円 3,950円 450円 780円 351円 554円 584円 441円 430円 615円 2,875円 336円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            最大テープ幅(mm) 50 50 50 50 50 - 50 - 50 - 50 - 50
                            最大テープ外径(mm) 125 125 125 120 120 - 120 - 125 - 116 - 125
                            本体材質 樹脂系 金属系 金属系 樹脂系 樹脂系 - 樹脂系 - 樹脂系 - 樹脂系 - 樹脂系
                            適合テープ OPP - - OPP / クラフト - - - - OPP - OPP - OPP / クラフト
                            JANコード 4989999481341 - - - - - - - - - 4989999261189 - -

                            TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            梱包作業
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                            梱包作業で使用しています。
                            数種類のテープカッタを使用していますが、その中ではいちばん高価な物です。作りはしっかりとしています。
                            何の問題もなく作業できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テープカッターとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/27
                            質感も高く, テープの引き出しもスムーズでいいです.
                            ただ, テープ切り取り動作には, テープをピンと張りつつレバーを倒す感じなのでやや慣れが要る感じがします.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドテープカッター・ハンディテープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました