(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)【5個入り】

TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
988円
税込単価
1,087円

TET-337Aの適合商品。焼入鋼(SK-5)製のテープカッター用替刃。

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    金属系
  • 適合本体:
    TET-337A
  • JANコード:
    4989999419832
  • トラスココード:
    820-6435
  • 最大テープ幅(mm):
    0
  • 最大テープ外径(mm):
    0
  • 本体材質詳細:
    焼入鋼(SK-5)
  • 重量(g):
    19.000
  • 寸法(mm):
    77×9

(i)ご注意

  • テープカッター本体はこちらをご覧ください。

型番

TET-337A-5K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TET-337A-5K

1パック

5個入り

988( 1,087円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TET-337Aの適合商品。
焼入鋼(SK-5)製のテープカッター用替刃。

(i)ご注意

  • テープカッター本体はこちらをご覧ください。

TET-337A-5Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)の型番TET-337A-5Kのページです。
型番TET-337A-5Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)

    TRUSCO テープカッター用替刃

    TRUSCO テープカッター用替刃

      テープカッター用替刃替刃

      テープカッター用替刃替刃

        TRUSCO 両用テープカッター 替刃

        TRUSCO 両用テープカッター 替刃

          TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入

          TRUSCO カートンシーラー用替刃 5枚入

            富士インパルス 補修セット 7種

            富士インパルス 補修セット 7種

              PLUS(プラス) テープカッター 替刃

              PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

                TRUSCO 樹脂製エルゴテープカッター用替刃 3枚

                  カートンシーラー替刃

                  カートンシーラー替刃

                    テープカッター用プーリー

                    テープカッター用プーリー

                      クラフト専用テープカッター

                      クラフト専用テープカッター

                        クラフトテープカッター

                        クラフトテープカッター

                          OP ジャンボカッター用プーリー

                          OP ジャンボカッター用プーリー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 オープン工業 トラスコ中山 トラスコ中山 コクゴ プラス トラスコ中山 オープン工業 オープン工業 積水化学工業 ミツヤ オープン工業
                            通常価格 988円 811円 130円 116円 475円 4,452円 93円 875円 624円 299円 211円 129円 513円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   4日目   4日目   1日目   7日目   7日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            本体材質 金属系 金属系 - - - - - - - - - - -
                            適合本体 TET-337A - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999419832 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 820-6435 - - - - - - - - - - - -
                            最大テープ幅(mm) 0 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO TET337A用替刃 (5枚入り)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました