(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HU-001-2
パイロン バッグシーリングテープ 紙 パイロン バッグシーリングテープ カミ

パイロン バッグシーリングテープ 紙 HU-001-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
204円
税込単価
224円

【特長】・パステル調でやさしい色合いです・水に濡れても破れずテープ同士がしっか...

詳細情報を確認する

  • 基材:
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 質量(g):
    39.000

型番

HU-001-2 解除

Loading...

HU-001-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HU-001-2

4971620436233
787-8087
10

10個

204( 224円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パステル調でやさしい色合いです
・水に濡れても破れずテープ同士がしっかりとくっついています
・個装JANコード入りです
・紙が主成分の手で簡単に切れるバッグシーリングテープ
【用途】
・食品全般のバッグシール用途
・小分け袋詰めのバッグシール用途など

HU-001-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイロン バッグシーリングテープ 紙の型番HU-001-2のページです。
型番HU-001-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロン バッグシーリングテープ 紙

パイロン バッグシーリングテープ 紙

    バッグシーリングテープ専用テープ

    バッグシーリングテープ専用テープ

      バッグシーリングテープ No.25(PET)

      バッグシーリングテープ No.25(PET)

        テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

        テープカッター J6110 OPP・クラフトテープ用

          テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

          テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

            バックシーリング開封紙テープ

            バックシーリング開封紙テープ

              PLUS(プラス) テープカッター 替刃

              PLUS(プラス) テープカッター 替刃

                50mm用テープホルダー(カッター付)

                50mm用テープホルダー(カッター付)

                  PPカッター/替刃

                  PPカッター/替刃

                    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                    サイドタブディスペンサー SD-3 3インチ(76mm)紙管用

                      50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                      50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

                        TRUSCO テープカッター 大型

                        TRUSCO テープカッター 大型

                          18mmx30mはってはがせるテープ

                          18mmx30mはってはがせるテープ

                            メーカー 共和 ニチバン 共和 nitoms プラス ニチバン プラス エスコ オープン工業 スリーエムジャパン エスコ トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 204円 158円 138円 336円 351円 109円 93円 450円 584円 2,777円 1,610円 5,297円 900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目~   1日目~   7日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            基材 PET PET - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 39.000 - - - - - - - - - - - -

                            パイロン バッグシーリングテープ 紙のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            パンの包装
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/26
                            マスキングテープのような薄さなので、カットの仕方によってはちぎれてしまい、カスがバッグシーラーに着いてしまってとれなくなってしまった。
                            こすり落とすのに結構大変だった。
                            見た目はソフトな感じなので、はさみで切って使おうかなと思っている。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HU-001-12
                            HU-001-21
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード

                            204円

                            ( 224円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            104971620436240787-8061

                            204円

                            ( 224円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            104971620436264787-8095

                            バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました