(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープセット 弱粘着

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPD-165MTS-BK
マジックテープセット 弱粘着 TRUSCO マジックテープ ジャクネンチャク 16m

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,469円 3,450円
税込単価
4,916円 3,795円

【特長】・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます・押さえる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    フック・ループ各5m入
  • 厚み(mm):
    フック:2.1/ループ:2.7
  • 材質:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    合成ゴム系(弱粘着)
  • 仕様:
    弱粘着のりつきタイプ
  • 形状:
    マジックテープセット
  • 内容量:
    1セット(フック・ループ各1入)

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

型番

TPD-165MTS-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

TPD-165MTS-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(mm)
引張せん断強度
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPD-165MTS-BK

4989999425741
789-8401
5
16
10.9(N/cm2)
1セット(フック・ループ各1入)
10

5個

4,469円

3,450

( 3,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます
・押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます
【用途】
・部材・部品の仮止めに
・ダンボールケース(紙)の接合に
・産業用部材、建材などの固定に

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マジックテープセット 弱粘着の型番TPD-165MTS-BKのページです。
型番TPD-165MTS-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープセット 弱粘着

マジックテープセット 弱粘着

    マジックテープセット 強粘着

    マジックテープセット 強粘着

      スリオン ポリエステル粘着テープ

      スリオン ポリエステル粘着テープ

        マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

        マジックテープ 超薄型マジックバンドストラップ

          フィラメンテープ AH-9510

          フィラメンテープ AH-9510

            マジックテープ 糊付

            マジックテープ 糊付

              50m フィラメントテープ

              50m フィラメントテープ

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 マクセルスリオンテック ユタカメイク 日本緑十字社 トラスコ中山 エスコ
                通常価格 782円 1,670円 625円 297円 3,984円 7,166円 1,660円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ その他 その他 - その他 - その他 -
                詳細タイプ フック・ループ各5m入 - - - - - -
                厚み(mm) フック:2.1/ループ:2.7 - - - - 2.1 -
                材質 ポリエステル ポリエステル - - - ポリエステル -
                粘着剤 合成ゴム系(弱粘着) 特殊アクリル系(強粘着) - - - 合成ゴム系(弱粘着) -

                マジックテープセット 弱粘着のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                設備
                評価 5.0満足度:5.02022/10/13
                この商品は自社で設備用に使用しました。作業場の仕切りに設けたカーテンの開閉用としての使用になりますが、問題なく使えています。弱粘着タイプなので開閉が楽ですし、必要な長さ分だけ使えるところが良いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                TPD-165MTS-W
                TPD-16MTS-BK
                TPD-16MTS-W
                TPD-205MTS-BK
                TPD-205MTS-W
                TPD-20MTS-BK
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(mm) 引張せん断強度 内容量

                4,469円

                ( 4,916円 )
                2個 あり

                2日目

                104989999425734789-839851610.9(N/cm2)-

                782円

                ( 860円 )
                5個 あり

                2日目

                104989999425727789-838011610.9(N/cm2)-

                860円

                ( 946円 )
                5個 あり

                1日目

                104989999425710789-837111610.9(N/cm2)-

                4,774円

                ( 5,251円 )
                1個 あり

                2日目

                104989999485745819-986752010.7(N/cm2)-

                4,324円

                ( 4,756円 )
                5個 あり

                2日目

                104989999485738819-986852010.7(N/cm2)-

                832円

                ( 915円 )
                5個 あり

                4日目

                104989999433111799-290412010.7(N/cm2)-

                マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました