(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マジックテープ 糊付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マジックテープ 糊付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,166円 ~ 10,371円  特別価格 
税込価格
7,883円 ~ 11,408円  特別価格 

【特長】・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます・押さえるだけでし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 厚み(mm):
    2.1
  • 長さ(m):
    25
  • 材質:
    ポリエステル
  • 粘着剤:
    合成ゴム系(弱粘着)
  • 仕様:
    弱粘着のりつきタイプ
  • 内容量:
    1巻

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
幅(mm)
引張せん断強度
形状
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
糊付A側
4989999433166
799-2670
16
10.9(N/cm2)
フックタイプ
1巻
10

5個

9,094円

6,944

( 7,638円 )

1日目

糊付A側
4989999433142
799-2688
16
10.9(N/cm2)
フックタイプ
1巻
10

5個

9,838円

6,944

( 7,638円 )

2日目

糊付A側
4989999433203
799-2696
20
10.7(N/cm2)
フックタイプ
1巻
10

5個

9,394円

7,156

( 7,872円 )

2日目

糊付A側
4989999433180
799-2700
20
10.7(N/cm2)
フックタイプ
1巻
10

5個

10,371円

6,937

( 7,631円 )

1日目

糊付B側
4989999433173
799-2751
16
10.9(N/cm2)
ループタイプ
1巻
10

5個

8,700円

6,019

( 6,621円 )

1日目

糊付B側
4989999433159
799-2769
16
10.9(N/cm2)
ループタイプ
1巻
10

5個

7,166円

6,019

( 6,621円 )

4日目

糊付B側
4989999433210
799-2777
20
10.7(N/cm2)
ループタイプ
1巻
10

5個

8,222円

6,279

( 6,907円 )

2日目

糊付B側
4989999433197
799-2785
20
10.7(N/cm2)
ループタイプ
1巻
10

5個

8,222円

6,279

( 6,907円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます
・押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます
・耐久性に優れており非常に長持ちします
【用途】
・さまざまな商品の固定に
・取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マジックテープ 糊付

マジックテープ 糊付

    3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

    3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

      結束用パイオランタフ

      結束用パイオランタフ

        マジクロボンド メス 2W3LUC

        マジクロボンド メス 2W3LUC

          水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

          水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

            マジクロスH メス 2A3UC

            マジクロスH メス 2A3UC

              NO.9510 フィラメンテープ

              NO.9510 フィラメンテープ

                メーカー トラスコ中山 スリーエムジャパン ダイヤテックス 伸和 スリーエムジャパン 伸和 マクセルスリオンテック
                通常価格 7,166円 3,220円 777円 521円 1,948円 7,547円 1,092円
                通常出荷日 1日目~   39日目   1日目~   1日目   5日目~   1日目~   1日目~  
                商品タイプ その他 - - - - - -
                厚み(mm) 2.1 - - - - - -
                長さ(m) 25 - - - - - -
                材質 ポリエステル - - - - - -
                粘着剤 合成ゴム系(弱粘着) - - - - - -

                マジックテープ 糊付のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                マジックテープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました