(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアラインテープNo.536【2個入り】

クリアラインテープNo.536

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
650円
税込価格
715円

【特長】・柔軟性のある基材です・耐熱性、耐溶剤性に優れています・粘着性がよく、...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.12
  • 色:
    イエロー系
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.88N/10mm
  • 引張強度:
    29.4N/10mm
  • 商品コード:
    No.536
  • 基材詳細:
    PVC
  • 連続使用温度(℃):
    160(30分)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4987167049454
795-4735
10

1パック

2個入り

650( 715円 )

1日目

10
4987167049485
795-4727
10

1パック

2個入り

650( 715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性のある基材です
・耐熱性、耐溶剤性に優れています
・粘着性がよく、ほとんどのり残りがしません
【用途】
・ポリウレタン、ポリプロピレンバンパー、およびボディ、センターピラーなど凸凹部の細幅ライン出し用など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアラインテープNo.536

クリアラインテープNo.536

    クリアラインテープNo.557

    クリアラインテープNo.557

      パイオラン パイオラン床養生用テープ

      パイオラン パイオラン床養生用テープ

        屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着)

        屋外養生用フィットライトテープNo.736(強粘着)

          カットクロス(防水気密用テープ)

          カットクロス(防水気密用テープ)

            No.9514 フィラメンテープ

            No.9514 フィラメンテープ

              セロハンテープ No.29 透明

              セロハンテープ No.29 透明

                包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

                包装用個装・内装ポリエチ(PE)ダンプロン No.335

                  50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

                  50mmx50m 気泡緩衝材用テープ

                    フィラメンテープ AH-9510

                    フィラメンテープ AH-9510

                      メーカー ニチバン ニチバン ダイヤテックス 積水化学工業 住化プラステック マクセルスリオンテック 日東電工 日東電工 エスコ 日本緑十字社
                      通常価格 650円 650円 265円 503円 784円 64,668円 22,435円 409円 1,099円 3,984円
                      通常出荷日 1日目   1日目   9日目   1日目~   5日目   4日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                      テープ長さ(m) 10 20 - - - 50 - 50 50 50
                      テープ厚(mm) 0.12 0.051 - - - 0.17 - 0.075 0.075 0.18
                      イエロー系 ブルー系 - - - クリア系 - - ブルー系 クリア系
                      粘着剤 ゴム系 ゴム系 - - - ゴム系 - - - -
                      粘着力 2.88N/10mm 4.15N/10mm - - - 4.65N/10mm - - - -

                      クリアラインテープNo.536のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました