(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:28-9
アセテートクロステープ 白系 スリーエム アセテートクロステープ 9MMX66M

アセテートクロステープ 白系 28-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,688円
税込単価
2,957円

【特長】・なじみの良い絶縁テープです。・樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

28-9 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28-9

9
4573342782157
818-9699

5個

2,688( 2,957円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・なじみの良い絶縁テープです。
・樹脂やワニスの吸収性に優れ、ワイヤーハーネスの結束、凹凸表面の接着に適しています。
【用途】
・コイル・ワイヤーハーネスの結束や凹凸面の貼り込み。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

28-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アセテートクロステープ 白系の型番28-9のページです。
型番28-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アセテートクロステープ 白系

アセテートクロステープ 白系

    フィラメントテープ

    フィラメントテープ

      水溶性片面テープ 902

      水溶性片面テープ 902

        No.9514 フィラメンテープ

        No.9514 フィラメンテープ

          スコッチ(R) フィラメントテープ 880

          スコッチ(R) フィラメントテープ 880

            スマートカットテープ ミニ

            スマートカットテープ ミニ

              水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

              水溶性フライングスプライステープ 906/906JB

                3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

                3M ロールカバリングテープ 5461 50mm幅x15M 5461 50X15

                  No.626050 フィルムテープ

                  No.626050 フィルムテープ

                    TERAOKA P-カットW NO.4141W 30mmX23m 青

                    TERAOKA P-カットW NO.4141W 30mmX23m 青

                      3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

                      3M 水溶性片面テープ R3127 36mm幅x55M R3127W 36X55

                        3M 結束・仮固定用テープ 青

                        3M 結束・仮固定用テープ 青

                          パイオラン パイオラン床養生用テープ

                          パイオラン パイオラン床養生用テープ

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン マクセルスリオンテック スリーエムジャパン 積水化学工業 スリーエムジャパン スリーエムジャパン マクセルスリオンテック 寺岡製作所 スリーエムジャパン スリーエムジャパン ダイヤテックス
                            通常価格 1,719円 1,538円 4,134円 71,026円 1,982円 282円 1,948円 19,128円 207,272円 801円 3,220円 540円 265円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   4日目   1日目~   1日目~   5日目~   6日目   4日目   1日目   39日目   1日目   9日目  
                            テープ厚(mm) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            テープ長さ(m) 66 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            基材 ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート) - - - - - - - - - - - -
                            粘着剤 ゴム系 - - - - - - - - - - - -

                            アセテートクロステープ 白系のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            28-25
                            28-50
                            28-6
                            43279
                            43371
                            43462
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            7,058円

                            ( 7,764円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            254573342782126818-9702

                            14,978円

                            ( 16,476円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            504573342782133818-9703

                            1,719円

                            ( 1,891円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            64573342782140818-9698

                            1,719円

                            ( 1,891円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            64573342782140818-9698

                            2,554円

                            ( 2,809円 )
                            5個 あり

                            19日目

                            94573342782157818-9699

                            3,407円

                            ( 3,748円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            124573342782102818-9700

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました