(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:660PF-50
カートンテープ No.660PF ニチバン カートンテープNo.660PFトウメイ

カートンテープ No.660PF 660PF-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
581円
税込単価
639円

【特長】・ポリプロピレンフィルムのベースとゴム系粘着剤を組み合わせた外装用のテ...

詳細情報を確認する

型番

660PF-50 解除

Loading...

660PF-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

660PF-50

50
4987167082277
820-2837
225.000
10

24個

581( 639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレンフィルムのベースとゴム系粘着剤を組み合わせた外装用のテープです
・耐水・耐久性に優れ、中・重量の段ボール封かんに適しています
【用途】
・段ボール箱、発泡スチロールの封かんに
・宅配便、小包などの荷造り包装、補強に
・農産物や水産物の段ボール封かんなど

660PF-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カートンテープ No.660PFの型番660PF-50のページです。
型番660PF-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートンテープ No.660PF

カートンテープ No.660PF

    カートンテープ No.660 ゴム系

    カートンテープ No.660 ゴム系

      カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系

      カートンテープ No.640PF,粘着剤:ゴム系

        カートンテープ No.640PF,色:クリア

        カートンテープ No.640PF,色:クリア

          Panfix カートンテープ No.640PF

          Panfix カートンテープ No.640PF

            メルシーOPPテープ50巻入り

            メルシーOPPテープ50巻入り

              3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

              3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 48mmx100M 372HQ TRA 48X100

                3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                3M OPP包装粘着テープ 372HQ 透明 36mmx100M 372HQ TRA 36X100

                  オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

                  オカモト OPPテープ 48×100 オレンジ

                    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

                    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

                      オカモト OPPテープ 48×100 黒

                      オカモト OPPテープ 48×100 黒

                        メーカー ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン ニチバン コクゴ スリーエムジャパン スリーエムジャパン オカモト スリーエムジャパン オカモト
                        通常価格 278円 246円 144円 259円 344円 11,155円 557円 534円 380円 296円 475円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   10日目   4日目   4日目   5日目   4日目   5日目  
                        テープ厚(mm) 0.086 - 0.065 0.065 0.065 - - - - 0.045 -
                        テープ長さ(m) 50 - - 50 - 100 - - - 100 -
                        色系統 クリア - - クリア - - - - - - -
                        基材 ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - -
                        粘着力 68.8N/10mm 2.17N/10mm - 2.70N/10mm 2.70N/10mm - - - - - -

                        カートンテープ No.660PFのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        660PF-25
                        660PF-38
                        660PF-75
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?テープ幅
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g)

                        278円

                        ( 306円 )
                        20個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        10254987167082253820-2835113.000

                        421円

                        ( 463円 )
                        24個 あり

                        4日目

                        10384987167082260820-2836171.000

                        857円

                        ( 943円 )
                        24個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        10754987167082284820-2838338.000

                        OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました