(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:333C-M
OPPテープカラー No.333C OPPテープカラー NO.333C

OPPテープカラー No.333C 333C-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
475円
税込単価
523円

【特長】・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。・アクリル系粘着剤を使...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.053
  • テープ長さ(m):
    100
  • 基材:
    ポリプロピレン
  • 粘着剤:
    アクリル系

(i)ご注意

  • 人体など皮膚や、家具・ガラス等に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。

Loading...

333C-M の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

OPPテープカラー No.333C 製品特長01
  • 豊富なカラーバリエーション
  • カラー:緑・青・紫・黒・白・黄・オレンジ・赤
 
粘着力(N/25mm)引張強さ(N/25mm)厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
8.788.20.05338、48100

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
色系統
粘着力
引張強度
色詳細
JANコード
トラスココード
粘着力(N/25mm)
材質2
質量(g)
テープカット条件
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

333C-M

48
-
3.4N/10mm
35.3N/10mm
オレンジ
4547691711137
818-8492
8.7
-
270.000
切断にはカッターが必要
10

10個

475( 523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。
・アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。
・粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
【用途】
・中~重梱包用。
・各種色分用。
【材質】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

(i)ご注意

  • 人体など皮膚や、家具・ガラス等に直接貼らないで下さい。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 直射日光を避け涼しい場所に保管して下さい。

カタログ

 

Loading...

333C-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OPPテープカラー No.333Cの型番333C-Mのページです。
型番333C-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OPPテープカラー No.333C

OPPテープカラー No.333C

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

    スリーエム OPP包装用粘着テープ 100m 3645

      OPP包装用粘着テープ 3664

      OPP包装用粘着テープ 3664

        カートンテープ No.660PF

        カートンテープ No.660PF

          OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

          OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165

            OPPテープ No.353

            OPPテープ No.353

              透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

              透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

                透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                透明梱包用OPPテープ(軽量物用)

                  No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                  No.333 OPPテープ長尺タイプ (パック品)

                    OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                    OPPテープ No.333(長尺タイプ)

                      積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m

                      積水 梱包用OPPテープ 3巻パック 882E 48mm×50m

                        No.353 OPPテープ長尺

                        No.353 OPPテープ長尺

                          OPP包装用粘着テープ 371K

                          OPP包装用粘着テープ 371K

                            メーカー オカモト スリーエムジャパン スリーエムジャパン ニチバン アズワン オカモト トラスコ中山 トラスコ中山 オカモト オカモト 積水化学工業 オカモト スリーエムジャパン
                            通常価格 475円 296円 409円 278円 928円 182円 328円 214円 11,098円 2,312円 855円 13,136円 774円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   7日目   1日目   7日目   6日目~  
                            テープ厚(mm) 0.053 0.045 0.064 0.086 - 0.063 0.055 - 0.053 - 0.052 0.063 0.05
                            テープ長さ(m) 100 100 100 50 100 - 50 50 - - 50 1000 100
                            基材 ポリプロピレン - - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - - -
                            粘着剤 アクリル系 - - - - アクリル系 - - アクリル系 アクリル系 - アクリル系 -

                            OPPテープカラー No.333Cのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            試験サンプル
                            評価 3.0満足度:3.02022/09/21
                            この商品は自社で製品に関する試験を行った際に、サンプルの一つとして購入したものです。試験の評価としては普通という結果でした。製品試験では粘着力、はがしたときののり残り、コスト他の項目で検討したのですが、いずれの項目でも試験サンプルとしては可もなく不可もなくという結果でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            333C-B
                            333C-G
                            333C-R
                            333C-V
                            333C-W
                            333C-X
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?テープ幅
                            (mm)
                            色系統 粘着力 引張強度 色詳細 JANコード トラスココード 粘着力(N/25mm) 材質2 質量(g) テープカット条件

                            475円

                            ( 523円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            1048ブルー3.4N/10mm35.3N/10mm4547691707901818-84908.7-270.000切断にはカッターが必要

                            475円

                            ( 523円 )
                            12個 あり

                            1日目

                            1048グリーン3.4N/10mm35.3N/10mm4547691707925818-84918.7-270.000切断にはカッターが必要

                            475円

                            ( 523円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1048レッド3.4N/10mm35.3N/10mm4547691707895818-84938.7-270.000切断にはカッターが必要

                            475円

                            ( 523円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1048パープル3.4N/10mm35.3N/10mm4547691711120818-84948.7-270.000切断にはカッターが必要

                            475円

                            ( 523円 )
                            12個 あり

                            2日目

                            1048ホワイト3.4N/10mm35.3N/10mm4547691711106818-84958.7-270.000切断にはカッターが必要

                            475円

                            ( 523円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            1048ブラック3.4N/10mm35.3N/10mm4547691711113818-84968.7-270.000切断にはカッターが必要

                            OPPテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました